- Platforma moneo IIoT
- Usprawnienie procesów produkcyjnych
- Utrzymanie jakości procesu
Zapewnienie jakości procesu dzięki inteligentnemu monitorowaniu
Straty jakościowe, takie jak wady produktu i zwiększony odsetek odrzutów, należą już do przeszłości. Dzięki moneo, platformie IIoT do inteligentnego monitorowania procesów, można wykrywać odchylenia w procesach produkcyjnych na wczesnym etapie i korygować je w czasie rzeczywistym.
moneo rejestruje dane procesowe, wyraźnie wizualizuje trendy i niezawodnie ostrzega w przypadku nieprawidłowości. Pozwala to zachować kontrolę i zapewnić niezmiennie wysoką jakość.
Jakość procesu w praktyce – inspirujące przykłady zastosowania
Zapewnienie jakości procesu w czasie rzeczywistym
Wykrywanie odchyleń w procesie
Monitorowanie odchyleń w czasie rzeczywistym w celu uniknięcia odrzutów, przeróbek i wycofywania produktów.
Zapewnienie
bezpieczeństwa produktu
Monitorowanie krytycznych komponentów za pomocą inteligentnych czujników i oprogramowania do wizualizacji.
Spełnianie wymagań klientów
Zapewnienie najwyższych standardów jakości przekraczających oczekiwania klientów.
Łatwe rejestrowanie danych –
oszczędność czasu i minimalizacja błędów
Ręczne rejestrowanie danych opiera się na pracownikach, którzy mogą popełniać błędy z powodu zmęczenia, nieuwagi lub nieporozumień. Automatyczne rejestrowanie danych odbywa się w czasie rzeczywistym bez interwencji człowieka i pozwala na przypisanie pracownikom działań o większej wartości dodanej.
| Ręcznie | Automatycznie | |
|---|---|---|
| Dane procesowe są rejestrowane ręcznie i przechowywane offline do analizy, w tym regularnych analiz trendów. | Cyfrowe dane procesowe są stale przesyłane do moneo i można uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie. | |
| Częstotliwość rejestrowania | Okresowo określana przez użytkownika, organ itp. | Ciągle w czasie rzeczywistym |
| Wymagany czas pracy | Intensywność: ręczne rejestrowanie, przechowywanie, analiza itp. | Łatwość: uwalnia pracowników do działań o wartości dodanej |
| Dokładność danych | Potencjalne błędy podczas odczytu wartości procesowych | Wartości cyfrowe, brak utraty dokładności |
| Ciągłość danych | Zwiększone ryzyko przeoczenia anomalii poza czasem rejestracji | Ciągłość, brak ryzyka pominięcia odchyleń procesu |
Rejestracja danych w automatyzacji procesów
Pomiar poziomu i jego precyzyjna ocena mają kluczowe znaczenie dla wydajnej automatyzacji procesów. Co się stanie, jeśli zbiornik z cieczą przeleje się lub będzie pusty? ifm oferuje idealną technologię do rozwiązywania problemów związanych z poziomem. Dzięki połączeniu wysokiej jakości czujników, okablowania sieciowego i oprogramowania IIoT z jednego źródła, znajdziesz idealne rozwiązanie dla swoich wymagań.
Przykład: Radarowy czujnik poziomu LW2120 mierzy poziom cieczy lub mediów o konsystencji pasty z milimetrową dokładnością do 10 metrów – bez martwych stref, nawet jeśli zbiornik zawiera kondensat lub parę.
Przekształcanie danych w informacje
Dzięki naszej platformie moneo IIoT można łatwo skonfigurować czujniki i mastery oraz płynnie gromadzić dane z maszyn i czujników. Dane te można wizualizować, analizować i monitorować na kokpitach. moneo informuje w przypadku odchyleń procesu i ostrzega w odpowiednim czasie.
Pozwala to na podniesienie jakości procesu, na przykład poprzez wdrożenie ciągłego pomiaru poziomu z kompleksową analizą danych i zapewnienie terminowego zakupu mediów uzupełniających.
moneo – prosta wizualizacja procesów
Generowanie wiedzy z informacji i tworzenie prognoz
Uwolnij z nami pełny potencjał swoich danych i uzyskaj znaczące spostrzeżenia. moneo przekształca dane z czujników w cenne informacje, tworzy znaczące spostrzeżenia i automatyzuje działania podłączonych systemów.
Przykład: Aktywa zwrotne
Dzięki przejrzystemu zarządzaniu zwrotnymi nośnikami ładunku możesz zoptymalizować zarządzanie zapasami za pomocą moneo Track & Trace. Oszczędzasz czas, zmniejszasz ryzyko przestojów i możesz obniżyć minimalne poziomy zapasów zgodnie z zasadami oszczędnego zarządzania. Dzięki dynamicznej redystrybucji opartej na lokalizacji nośników ładunku można uniknąć wąskich gardeł i zwiększyć wydajność procesów.
Historie sukcesu
Dowiedz się, jak ifm pomogło klientom poprawić jakość procesów.