Aplikacja | Do zabudowy w szafie sterowniczej |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 12...57; (Zasilanie zewnętrzne) |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 57; (z zewnętrznym zasilaniem: 25 mA) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,5; (z zewnętrznym zasilaniem; bez zewnętrznego zasilania: 100 mA) |
Dodatkowe zasilanie [V] | 24 DC; (do PELV) |
Dodatkowe zasilanie | opcjonalnie |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 4 |
---|
Liczba wyjść analogowych | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 0...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 600 |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Rozdzielczość wyjścia analogowego | 16 (1 bit = 1 µA) |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i / AUX |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 140 |
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil mastera AS-i | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity parametrów |
|
Waga [g] | 175 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Materiał | PA 6.6 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | COMBICON: |
---|