InterfejsAS-i (Actuator-Sensor-Interface) to niezależny od producentów standard, służący do podłączania aktuatorów iczujników pierwszego poziomu sieci przemysłowej. InterfejsAS-i sprawdził się jako ekonomiczny system okablowania wtechnice automatyzacji.
Dwużyłowy kabel płaski służy do przesyłu danych oraz energii. Umożliwia to drastyczną redukcję nakładów poświęcanych na czasochłonne układanie ipodłączanie przewodów, gdyż nie ma konieczności stosowania zwykłego okablowania równoległego, łączącego każdy poszczególny czujnik lub aktuator ze sterownikiem. Wiąże się to zzaoszczędzeniem przez użytkownika znacznej ilości zacisków, skrzynek przyłączeniowych, kart wejść iwyjść oraz wiązek przewodów.
BramkiAS-i ofunkcjonalności sterownikaPLC sterują niezawodnie wymianą danych zpoziomem czujników/aktuatorów izapewniają szybką komunikację zukładem sterowania wyższego poziomu. Mogą być wykorzystywane jako samodzielny izdecentralizowany sterownik lub jako bramka do najpowszechniej stosowanych magistrali obiektowych. Asortyment obejmuje interfejsy EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT oraz CANopen.
Zdecentralizowane moduły wejść/wyjść zinterfejsemAS-i łączą binarne ianalogowe czujniki iaktuatory poprzez interfejsAS-i zbramką lub sterownikiemPLC.
Dwużyłowy kabel płaski jest podłączany za pomocą sprawdzonej techniki wkłucia wżyłę wsposób zapewniający ochronę przed odwrotną polaryzacją. Podłączanie czujników iaktuatorów odbywa się za pomocą sprawdzonych iwytrzymałych konektorów.