Aplikacja | Do zabudowy w szafie sterowniczej |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 157 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Dodatkowe zasilanie [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Dodatkowe zasilanie | opcjonalnie |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 550; (AUX) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 4 |
---|
Liczba wyjść analogowych | 4; (podłączenie aktuatora 2 lub 4-przewodowego) |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 0...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 600 |
Maksymalny spadek napięcia na elemencie dla prądu znamionowego. [V] | 10 |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Rozdzielczość wyjścia analogowego | 16 (1 bit = 1 µA) |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i / AUX |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...75 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 20 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Dopuszczenie UL |
|
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania |
Rozszerzony tryb adresowania | nie |
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.6 |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 3.6 |
Waga [g] | 202,1 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Materiał | PC-GF20 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm |
---|