- Produkty
- Komunikacja przemysłowa
- Moduły I/O
Moduły I/O
- ClassicLine: Moduły do zastosowań terenowych z technologią szybkiego montażu, również do stref niebezpiecznych
- CompactLine: Moduły do bezpiecznych połączeń w trudnych warunkach
- SmartLine: Moduły do montażu w szafach sterowniczych
- ProcessLine: moduły o stopniu ochrony IP 69K ze stali nierdzewnej do stosowania w przemyśle spożywczym
- Niewielkie moduły z podświetlanymi przyciskami o dużej jasności
Moduły wejść/wyjść z interfejsem AS-i
Zdecentralizowane moduły wejść/wyjść z interfejsem AS-i łączą binarne i analogowe czujniki i aktuatory poprzez interfejs AS-i z bramką lub sterownikiem PLC. Dostępne są moduły do montażu śrubami lub do montażu szybkiego, przeznaczone do zastosowań polowych. Dwużyłowy kabel płaski jest podłączany za pomocą sprawdzonej techniki wkłucia w żyłę w sposób zapewniający ochronę przed odwrotną polaryzacją. Podłączanie czujników i aktuatorów odbywa się za pomocą sprawdzonych i wytrzymałych konektorów.
Moduły AS-i ProcessLine zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań w strefach wilgotnych w przemyśle spożywczym. Moduły te posiadają obudowy wykonane w całości ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP69K, zgodnie z wymaganiami aplikacji sterylnych, podlegających regularnemu myciu.
Moduły AS-iSmartLine zostały zaprojektowane do zastosowań w szafach sterowniczych. Dzięki kompaktowej i wąskiej konstrukcji są one również przystosowane do bezpośredniego zastosowania w skrzynkach sterowniczych.
Obwody drukowane AS-i są dostępne do zastosowań w małych obudowach, skrzynkach sterowniczych oraz panelach obsługowych.
Asortyment produktów firmy ifm obejmuje moduły z cyfrowymi oraz analogowymi wejściami i wyjściami.