Fotoprzekaźniki (czujniki optyczne) m.in. zwiększają wydajność maszyn, wpływają na podniesienie jakości produkcji, zmniejszają ryzyko przestojów, zwiększają oszczędność energii.
Globalny przemysł produkcji żywności i napojów stale mierzy się z rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości produkty spożywcze. Chcąc sprostać panującym w branży wyzwaniom, przedsiębiorcy decydują się na wdrożenie innowacyjnych narzędzi z zakresu Przemysłu 4.0, które skutecznie usprawniają realizowane procesy produkcyjne. Przeczytaj, czym wyróżniają się czujniki optyczne naszej marki oraz jakie zastosowanie znajdują one w zakładach produkcji żywności.
Fotoelektryczny czujnik do pozycjonowania to jedno z narzędzi, które odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu efektywności i bezpieczeństwa zaawansowanych procesów przemysłowych. Zasada działania tego rodzaju sensorów opiera się na wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego. Światło jest pochłaniane lub odbijane od obiektu. Narzędzia te są w stanie wykryć obecność obiektów, ich kolor, kształt oraz wielkość. Czujniki fotoelektryczne cechują się także wyjątkową precyzyjnością – skutecznie reagują one na zmiany w ustawieniach, co pozwala na ich łatwe dostosowanie do różnych typów produktów i zadań.
W asortymencie marki ifm electronic dostępny jest bogaty wybór modeli czujników optycznych, które dedykowane są licznym gałęziom przemysłu. Nasi klienci mogą zdecydować się na:
Czym wyróżniają się poszczególne czujniki optyczne? Rodzaje wspomnianych sensorów wykonane są z solidnych materiałów najwyższej jakości, które odporne są nawet na najbardziej niesprzyjające warunki przemysłowe. Dzięki temu rozwiązaniu czujniki fotoelektryczne znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach m.in. z branży logistycznej, automotive, przemysłu opakowań czy właśnie produkcji żywności.
W porównaniu do pozostałych sektorów produkcji, przedsiębiorstwa specjalizujące się w wytwarzaniu jedzenia i napojów, są szczególnie narażone na wyzwania w zakresie jakości i bezpieczeństwa podejmowanych działań. Z pomocą przychodzą im zaawansowane narzędzia do automatyki i robotyzacji, które wykonane są z materiałów odpowiednich do zastosowań w przemyśle spożywczym. W naszej ofercie dostępne są specjalne czujniki Typ M18 Cube do zastosowań w branży spożywczej.
Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na czujniki fotoelektryczne, które kontrolują poziom wypełnienia opakowań oraz umożliwiają kontrolę etykietowania produktów zgodnie z ich kolorami lub wzorami. Rozwiązanie to pomaga w zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia ewentualnych błędów w procesie pakowania asortymentu, co przekłada się z kolei na zadowolenie klientów oraz poprawę jakości oferowanego produktu.
Solidna budowa czujnika optycznego pozwala także na skuteczną detekcję obiektów, m.in. w browarnictwie, przemyśle przetwórstwa mięsnego czy podczas produkcji sera. Sensory osłonięte są bowiem wysokiej jakości stalą nierdzewną, która traktowana jest jako materiał uszczelniający, dopuszczony do kontaktu z żywnością np. w branży spożywczej w obszarach mokrych.
Na sensory fotoelektryczne naszej marki każdego roku decydują się setki polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, które szukają skutecznego narzędzia, umożliwiającego kontrolę i monitorowanie takich czynników produkcyjnych, jak m.in. poziom wypełnienia opakowań, obecność produktów na taśmach produkcyjnych czy detekcja wadliwych jednostek. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, aby poznać pełne funkcjonalności czujników fotoelektrycznych od ifm electronic.