Postęp cywilizacyjny, szeroko zakrojona globalizacja oraz nieustanne wprowadzanie nowych technologii to tylko część czynników, przyczyniających się do galopującego wzrostu konkurencyjności oraz oczekiwań konsumentów. Wiele przedsiębiorstw doświadcza wielu problemów z dostosowywaniem się do współczesnych wyzwań, związanych z prowadzeniem firm.
Największymi wyzwaniami dla organizacji przemysłowych i produkcyjnych są m.in. ciągła poprawa jakości, konieczność zwiększenia wydajności pracy oraz redukcja kosztów. Jednym z rozwiązań, które może pomóc przedsiębiorstwom w eliminacji tych trudności, jest optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem automatyzacji, czyli potencjału maszyn, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału człowieka w niektórych działaniach.
ifm electronic to firma, która od wielu lat dostarcza użytkownikom innowacyjne rozwiązania, zgodne z koncepcją przemysłu 4.0. W naszej ofercie znajdują się produkty pozwalające na zbudowanie całej infrastruktury działającej na podstawie rozwiązań IO-Link oraz oprogramowanie analityczne moneo RTM, czyli wysoce skuteczne i niezawodne narzędzie optymalizacji produkcji, które wspieraja proces eliminacji błędów i opóźnień oraz pomaga maksymalizować zyski.
IO-Link jest potężnym standardem (IEC 61131-9), który umożliwia wprowadzanie inteligentnych rozwiązań do automatyki przemysłowej. Infrastruktura działająca na podstawie rozwiązań IO-Link, złożona jest głównie z mastera oraz co najmniej jednego urządzenia IO-Link. Dzięki rozwiązaniom IO-Link możliwe jest połączenie czujników i elementów wykonawczych do programu analitycznego. Takim programem jest autorski program od ifm electronic - moneo RTM, które wykorzystywane jest m.in. w branży automatyki, przetwórstwa, produkcji maszyn i w przemyśle wytwórczym.
moneo to platforma IIoT dla przemysłu i przetwórstwa. Przetwarza dane z podłączonych czujników, ocenia je i przesyła dalej, aby móc wykorzystać wnioski z analizy do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Minimalizuje ryzyko przestojów i zwiększa wydajność instalacji.
Narzędzie analityczne moneo RTM zbudowane jest modułowo – platforma składa się z oprogramowania podstawowego, a także aplikacji dodatkowych, przeznaczonych np. do ustawiania parametrów czujników IO-Link lub do monitorowania stanu. Jedną z tych aplikacji jest software RTM, umożliwiająca użytkownikowi stały wgląd w instalację. Dzięki temu planowanie konserwacji jest bardziej skuteczne, co wpływa na optymalizację kosztów produkcji. Przykładowo częśći maszyn, które ulegają zużyciu mogą być wymieniane w momencie, kiedy faktycznie jest taka potrzeba, a nie profilaktycznie lub dopiero w momencie uszkodzenia maszyny na wskutek zużytej części.
Wykorzystanie technologii IO-Link oraz platformy moneo RTM umożliwia ciągłą diagnostykę, wczesne wykrywanie nieprawidłowości i eliminację przestojów produkcyjnych. Ponadto rozwiązania te zwiększają wydajność instalacji. Integracja produktów jest prosta i intuicyjna, zajmując specjalistom niewiele czasu. Ogromną zaletą moneo jest stała optymalizacja platformy – decydując się na nią użytkownik ma pełen dostęp do uaktualnień i niezbędnych modyfikacji.
Chcesz dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak zarządzać produkcją? Zaciekawiły Cię nowoczesne rozwiązania, dzięki którym optymalizacja procesów produkcyjnych będzie prosta i skuteczna? Zamów wygodnie produkty na naszej stronie lub skontaktuj się z nami. Postaw na innowacyjne rozwiązania, które pozwolą Ci zwiększyć zyski swojego przedsiębiorstwa.