You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki położenia tłoka

Czujniki położenia tłoka

  • Mocowanie samoblokujące do szybkiego montażu i łatwej regulacji
  • Łatwy montaż przez „wpuszczanie od góry” w rowek
  • Odpowiednie do większości często spotykanych rowków C i T
  • Wersje z konektorami lub przewodem połączeniowym
  • Duży wybór adapterów

Czujniki położenia tłoka

Czujniki położenia tłoka służą do monitorowania położenia tłoka w cylindrze pneumatycznym. Typowy czujnik położenia tłoka składa się z korpusu z zamontowanym w nim czujnikiem magnetycznym oraz magnesu przymocowanego do tłoka cylindra. Kiedy tłok przemieszcza się w cylindrze, zmienia swoje położenie względem czujnika magnetycznego, co powoduje zmianę pola magnetycznego, a tym samym generuje odpowiedni sygnał elektryczny. Można je montować na różnych typach cylindra: z rowkiem teowym, z rowkiem C, okrągłym, szpilkowym, rury profilowej lub trapezowym.

Spośród czujników położenia, warto wyróżnić czujniki położenia tłoczysk odporne na ciśnienie do siłowników hydraulicznych

Czujniki położenia tłoka do siłowników pneumatycznych i czujniki położenia tłoczysk do siłowników hydraulicznych różnią się głównie w zastosowaniu i konstrukcji, ze względu na różnice między siłownikami pneumatycznymi a hydraulicznymi.

Różnice ze względu na zastosowanie:

  • Czujniki położenia tłoka dla siłowników pneumatycznych są używane w układach pneumatycznych do monitorowania i kontrolowania położenia tłoka w cylindrze pneumatycznym. Siłowniki pneumatyczne wykorzystują sprężone powietrze jako medium robocze, dlatego czujniki dla tych siłowników muszą być dostosowane do pracy w warunkach występującego powietrza.
  • Czujniki położenia tłoczysk dla siłowników hydraulicznych są wykorzystywane w układach hydraulicznych, gdzie tłoczy się płyn hydrauliczny pod wysokim ciśnieniem, aby wykonywać prace mechaniczne. Czujniki dla tych siłowników muszą być bardziej wytrzymałe, aby radzić sobie z dużymi siłami i ciśnieniami występującymi w hydraulicznych układach siłowników.

Róznice ze względu na konstrukcję:

  • Czujniki położenia tłoka dla siłowników pneumatycznych są zwykle mniejsze i lżejsze, ponieważ siłowniki pneumatyczne zazwyczaj pracują przy mniejszych ciśnieniach niż hydrauliczne.
  • Czujniki położenia tłoczysk dla siłowników hydraulicznych muszą być bardziej wytrzymałe i odporne na duże ciśnienia i siły. W związku z tym, często są bardziej solidnie zbudowane i mają większe wymiary niż czujniki pneumatyczne.

Podsumowując, czujniki położenia tłoka dla siłowników pneumatycznych i czujniki położenia tłoczysk dla siłowników hydraulicznych są dostosowane do pracy w różnych warunkach i środowiskach, związanych z różnicami w zastosowaniach i właściwościami pracy siłowników pneumatycznych i hydraulicznych.

Czujniki położenia – najważniejsze funkcjonalności

Warto zaznaczyć, że w ofercie ifm electronic, znajdują się czujniki położenia wyróżniające się wysoką odpornością na panujące w otoczeniu warunki, takie jak wibracje, pył, wilgoć czy zmienne temperatury – bez większych przeszkód mogą więc być one stosowane w trudnych warunkach przemysłowych.

Czujniki położenia tłoka z IO-Link wyposażone są również w zaawansowane funkcje diagnostyczne, które umożliwiają monitorowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym. Technologia ta pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych anomalii, wskazując dokładną lokalizację usterki maszynerii. Funkcjonalności te pomagają więc w skutecznej optymalizacji procesów produkcyjnych, zmniejszając ilość przestojów oraz zwiększając efektywność pracy maszyn.

Czujniki do siłowników pneumatycznych

Czym wyróżniają się sensory położenia do siłowników pneumatycznych? Czujniki te montowane są bezpośrednio na siłowniku – magnes pierścieniowy, który mocowany jest do tłoka, wykrywany jest przez ściankę obudowy z materiału niemagnetyzującego, takiego jak m.in. stal nierdzewna czy aluminium. Sensory mogą być integrowane zarówno na siłownikach niewymagających adaptacji (np. z rowkiem T lub C), jak i na siłownikach profilowych, cięgnowych, clan-line, z rowkiem trapezowym oraz z rowkiem specyficznym dla danego producenta.

Czujniki do siłowników hydraulicznych

W ofercie naszej firmy znajdują się także innowacyjne czujniki do siłowników hydraulicznych, które cechują się odpornością na nawet najbardziej niesprzyjające warunki atmosferyczne. Nasi klienci mogą zdecydować się na modele wykrywające położenie końcowe na siłownikach hydraulicznych w maszynach mobilnych lub w technologii formowania. Urządzenia monitorujące stosowane są zarówno jako wyłączniki krańcowe w siłownikach, jak i w innych komponentach hydraulicznych, np. zaworach lub pompach.

Co wpływa na trwałość czujników położenia? Urządzenia te wykonywane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu mogą one spełniać wymagania ciśnieniowe nawet do 500 barów. Niektóre z modeli naszych sensorów uszczelniane są dodatkowo przez pierścień O-ring oraz pierścień podporowy.

Zastosowanie czujników położenia

Czujniki położenia tłoka są powszechnie stosowane w wielu branżach przemysłowych ze względu na ich przydatność i wszechstronność. Oto niektóre z branż, w których używane są te czujniki:

  1. Przemysł automatyczny i produkcji: W tym sektorze czujniki położenia tłoka są szeroko stosowane do monitorowania i kontroli ruchu tłoków w siłownikach pneumatycznych i hydraulicznych. Umożliwiają precyzyjne sterowanie maszynami i urządzeniami, co zwiększa efektywność produkcji.
  2. Przemysł metalurgiczny i hutniczy: Czujniki położenia tłoka są używane w przemysłach metalurgicznym i hutniczym do wykrywania położenia tłoków w różnych maszynach, takich jak prasy, walcarki czy hamulce pras.
  3. Przemysł motoryzacyjny: W sektorze motoryzacyjnym czujniki położenia tłoka są instalowane w silnikach i układach hydraulicznych pojazdów, pozwalając na monitorowanie i kontrole położenia tłoka w cylindrach.
  4. Przemysł chemiczny: W tym sektorze czujniki położenia tłoka są wykorzystywane do monitorowania i kontroli położenia tłoków w różnych procesach chemicznych.
  5. Przemysł energetyczny: W przemyśle energetycznym czujniki położenia tłoka są używane w różnych maszynach i urządzeniach do monitorowania położenia tłoków i sterowania nimi w generatorach, turbinach i innych urządzeniach.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się ze specjalistami z ifm electronic

Chcąc jak najlepiej wpłynąć na wydajność podejmowanych działań produkcyjnych, nasi klienci mogą zdecydować się na różne typy sensorów położenia, które występują m.in. w wariancie typu C, T lub T z wyjściem silnoprądowym. Zastanawiasz się, które z urządzeń najlepiej sprawdzi się w przypadku Twojej linii produkcyjnej? Skontaktuj się z nami! Chętnie doradzimy i pomożemy w doborze odpowiednich czujników.

Sprawdź także inne czujniki do pozycjonowania:
Czujniki indukcyjne
Czujniki optyczne
Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki zaworowe