Opracowane przez nas czujniki ciśnienia to urządzenia przekształcające wartości ciśnienia w sygnał elektryczny, który jest następnie odczytywany i interpretowany przez urządzenia elektroniczne. Dzięki swoim licznym funkcjonalnościom, sensory te odgrywają obecnie kluczową rolę w monitorowaniu procesów produkcyjnych, pomagając przedsiębiorstwom w zapewnieniu wysokiej jakości, bezpieczeństwa i efektywności produkcji żywności. Przeczytaj, czym wyróżniają się czujniki ciśnienia dla branży spożywczej.
Sektor spożywczy stanowi kluczową i strategiczną gałąź gospodarki, stale mierząc się z rosnącymi wymaganiami konsumentów, które związane są zarówno z jakością, bezpieczeństwem oraz dostępnością żywności, jak i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Chcąc sprostać oczekiwaniom klientów, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają im na zwiększenie efektywności produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości, wykorzystując do tego celu m.in. nowoczesne czujniki ciśnienia.
Wykorzystujące technologię IO-Link czujniki ciśnienia w branży spożywczej oferują możliwość ograniczenia przestojów poprzez łatwe diagnozowanie cel ceramicznych – awaria membrany uruchamia sygnał alarmujący o wystąpieniu błędu, umożliwiając szybką interwencję i minimalizując czas przestoju.
W jaki sposób czujniki ciśnienia zwiększają efektywność procesów technologicznych w produkcji żywności? Sensory tego rodzaju dostarczają kompletnych danych na temat przeprowadzanych działań, pozwalając m.in. na precyzyjny odczyt ciśnienia, który umożliwia dokładne monitorowanie stanu zbiorników, co jest szczególnie istotne przy minimalizacji strat produktu. Czujniki ciśnienia dla branży spożywczej oferują dodatkowo ulepszoną kompensację temperatury, co przyczynia się do skrócenia cykli mycia oraz poprawy efektywności procesów czyszczenia, np. podczas stosowania technik CIP oraz SIP.
Czujniki ciśnienia w branży spożywczej pomagają również w skutecznej minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia olejem dzięki zastosowaniu suchej celi ceramicznej. Praktyczna konstrukcja urządzenia zapobiega dodatkowo ewentualnym uszkodzeniom podczas montażu, które mogłyby wpłynąć na końcowy stan wyrobów.
W asortymencie naszej firmy dostępne są nowoczesne czujniki ciśnienia z serii PI, które charakteryzują się odpornością na wysokie temperatury – urządzenie przystosowane jest do pracy w zakresie temperatury sięgającym od -25 do 200 °C, dzięki czemu stanowi ono niezastąpione wsparcie podczas obsługi procesów związanych z produkcją, przechowywaniem oraz przetwarzaniem żywności.
Jego wyjątkowa wytrzymałość i niezawodność jest zasługą zintegrowanego zaciskowego uszczelnienia membranowego, wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej – membrana gwarantuje doskonałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, zapewniając jednocześnie precyzyjny odczyt pomiarów. Wszystkie elementy konstrukcji czujnika wykonane są z odpornej na korozję stali nierdzewnej, dzięki czemu sensor ten jest całkowicie bezpieczny i może być dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi.
Każdy egzemplarz czujnika dostarczany jest wraz z certyfikatem kalibracji fabrycznej, który potwierdza jego dokładność pomiarową oraz gotowość do natychmiastowego użycia – dzięki temu klient zyskuje pewność, że zamówione przez niego urządzenie działa zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa, spełniając panujące wymagania branżowe.
Klienci ifm electronic mogą zdecydować się także na niezawodne transmitery z płaską celką pomiarową do aplikacji spożywczych. Opracowane przez nas transmitery stanowią połączenie doskonałej wydajności i precyzji działania, stanowiąc niezastąpiony element w procesach związanych z monitorowaniem parametrów maszyn podczas produkcji żywności.
Urządzenia te wyposażone są w ceramiczną celkę pomiarową, która pozostaje odporna na ewentualne przeciążenia – dzięki temu rozwiązaniu transmitery wykazują zdolność do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, gdzie występują gwałtowne zmiany ciśnienia i podciśnienia.
Transmitery serii PM charakteryzują się także szybkim montażem i bezobsługową eksploatacją. Konstrukcja urządzenia zaprojektowana została w taki sposób, aby zapewnić jak największą wygodę użytkowania sprzętu, nie tracąc jednocześnie na jakości pomiarów.
Asortyment ifm electronic obejmuje szeroką gamę produktów do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych podejmowanych przez sektor spożywczy, oferując przedsiębiorcom takie rozwiązania, jak czujniki, sterowniki oraz zaawansowane oprogramowania do parametryzacji. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat digitalizacji przemysłu? Sprawdź pozostałe wpisy blogowe naszego autorstwa, w których podpowiadamy m.in. jak zredukować koszty produkcji.