You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Jak zwiększyć wydajność produkcji? Postaw na produkty sprawdzonych producentów

Każda firma dąży do ciągłej poprawy wydajności produkcji, chcąc jak najlepiej sprostać obranym celom biznesowym organizacji. Aby tego dokonać, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych, takich jak software RTM, które umożliwiają im efektywne zarządzanie obsługiwanymi procesami. Przeczytaj poniższy artykuł, aby poznać najważniejsze sposoby zwiększania wydajności produkcji.  

Jakie czynniki wpływają na wydajność firmy produkcyjnej? 

Na efektywność podejmowanych działań wpływa wiele aspektów – zarówno na poziomie posiadanego kapitału ludzkiego, jak i wdrożonej infrastruktury technicznej. Chcąc zwiększyć wydajność obsługiwanych procesów produkcyjnych, przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na zainwestowanie w specjalistyczne systemy uzbrojenia pracy, które umożliwiają im m.in. monitorowanie podejmowanych przez maszyny czynności. Analizowane w ten sposób dane pomagają bowiem w ograniczeniu przestojów oraz skutecznym planowaniu działań konserwacyjnych, co przekłada się z kolei na zwiększenie wydajności produkcji.

Systemy do digitalizacji procesów produkcji cechują się skalowalnością 

Wiodący polscy producenci oferują klientom innowacyjne narzędzia informatyczne, które umożliwiają utrzymanie ruchu maszyn i instalacji w oparciu o ich stan rzeczywisty. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się m.in. na zaawansowane platformy dla produkcji i przemysłu, które łączą poziomy technologii operacyjnej z informatyczną. 

Platformy te cechuje modułowość oferowanych funkcjonalności – możliwości oprogramowania mogą być na bieżąco dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstwa. Warto także dodać, że dzięki elastycznej strukturze system ten doskonale sprawdzi się w różnych branżach, związanych m.in. z logistyką, przemysłem stalowym i metalurgicznym czy energetyką wiatrową. 

Oprogramowania do monitorowania wydajności produkcji – kluczowe funkcjonalności 

Systemy informatyczne do kontrolowania wydajności produkcji odpowiadają przede wszystkim za przetwarzanie danych z czujników na informacje cyfrowe. System dokonuje oceny otrzymanych raportów, przesyłając je kolejno do osób upoważnionych. Odpowiednio przeanalizowane dane umożliwiają z kolei predykcyjną konserwację maszyn, co pozwala uniknąć ich ewentualnych przestojów i zwiększyć wydajność produkcji. 

Co równie istotne, dzięki sprawnej analizie pobieranych informacji nowoczesne systemy informatyczne umożliwiają wczesne wykrywanie uszkodzeń urządzeń. Oprogramowanie wychwytuje odchylenia w pracy maszyny, które wskazują najczęściej na jej zużycie lub nieprawidłową eksploatację, mogące prowadzić z kolei do całościowej awarii sprzętu. 

Zastanawiasz się nad wdrożeniem narzędzia, które pozwoli Ci zwiększyć wydajność procesu produkcji? Sprawdź moneo RTM: oprogramowanie analityczne od ifm electronic 

Postaw na moneo RTM: oprogramowanie analityczne. Potężne narzędzie do monitorowania stanu maszyn i instalacji o ogromnych możliwościach. Przede wszystkim zapobiega nieplanowanym przestojom w produkcji i zwiększa jej wydajność. Firma ifm electronic to doświadczony dostawca nowoczesnych rozwiązań dla branż przemysłowych, które pomagają w cyfryzacji procesów biznesowych oraz zapewnieniu ich zrównoważonej wydajności. Odwiedź stronę internetową ifm electronic, aby skontaktować się z doradcą, który przedstawi Ci pełne możliwości przemysłu 4.0