You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki odległości
  5. Dalmierze typu O5 z wyświetlaczem

Dalmierze typu O5 z wyświetlaczem

  • Niezawodna eliminacja tła i wykrywanie niezależnie od koloru
  • Urządzenie do pomiaru czasu przelotu o niewielkich wymiarach
  • Niezawodne wykrywanie powierzchni połyskujących
  • Możliwy pomiar pod kątem nierównym kątowi prostemu względem obiektu
  • Z wyświetlaczem i przyciskami do dokładnego nastawiania punktu przełączania

Dalmierze typu O5 z wyświetlaczem

Czujniki odległości o konstrukcji O5 z wyświetlaczem

O5D to czujnik odległości z pomiarem czasu przelotu światła w technologii PMD (PMD = Photonic Mixing Device). Łączy on w sobie zalety dużego zasięgu, niezawodnego tłumienia tła, widzialnego światła czerwonego i dużej rezerwy funkcjonowania w kompaktowej prostokątnej obudowie standardowej.

Ustawienie punktu przełączania odbywa się intuicyjnie i z dokładnością co do centymetra za pomocą przycisków „+/-” na wyświetlaczu urządzenia. Alternatywnie dzięki interfejsowi IO-Link można łatwo ustawić punkt przełączania za pomocą sterownika lub komputera. Na wbudowanym wyświetlaczu można w każdej chwili odczytać wartość rzeczywistą.

Dzięki precyzyjnemu tłumieniu tła można niezawodnie wykrywać również obiekty błyszczące, matowe, ciemne lub jasne. Dowolny kąt padania światła umożliwia elastyczność pozycji montażu, ułatwia montaż i oszczędza koszty.

Warianty z klasą lasera 1 spełniają wymagania zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym.