- IO-Link — hovedside
- Enhetsoppsett
Konfigurer IO-Link-enheter med moneo configure
moneo configure er ifms kostnadsfrie løsning for parameterisering av IO-Link-produkter. Som en del av ifms voksende IIoT-programvareplattform moneo installeres moneo configure på Windows-PC-en din og gir et sentralisert verktøy for å oppdage, parameterisere, visualisere og diagnostisere IO-Link-enheter, uavhengig av produsent.
Det intuitive brukergrensesnittet forenkler enhetskonfigurasjonen og reduserer maskinens oppstartstid. moneo blue kobler IO-Link-enheter trådløst til iOS- eller Android-plattformer via Bluetooth.
Konfigurer IO-Link-enheter
- Finn alle IO-Link-enheter som er koblet til nettverket
- Konfigurer IP-adressene til ifm IO-Link-mastere
- Les og skriv parametere til alle IO-Link-sensorer og enheter
- Online- og offline-parameterendringer for IO-Link-sensorer og -enheter
- Støtte for tredjeparts IO-Link-sensorer og -enheter med IODD-filer
Visualisering
- Automatisk generering av dashbord uten brukeroppsett
- Rask visning av sanntidsverdier fra IO-Link-sensorer og -enheter
- Vis korttids trendhistorikk
IODD-styring
- Vis lokale og nettbaserte IODD-kataloger
- Installer oppdateringer
- Importer IODD-filer
Håndtering av parameterdataposter
Enkelt oppsett og utskifting av IO-Link-enheter med kun ett verktøy
Verktøy for alle IO-Link-enheter
Produsentuavhengig enhetsoppsett, online og offline, med integrert IODD-håndtering
Oversikt over alle IO-Link-enheter i nettverket
Skanning av et komplekst IO-Link-nettverk med mastere og enheter
Dynamisk cockpit
Parallell visualisering av prosessverdier og parametere
Tilkobling av enheter til moneo configure med USB-adapter
moneo configure kobler enheter via USB og Ethernet. Les mer nedenfor eller få mer informasjon om oppsett og support for IO-Link.
Koble til med USB IO-Link-grensesnitt AL1060
Fordeler
- Sensorstrøm via USB (kabel følger med ZZ1060)
- Enkel å ta med
Ulemper
- Kun én enhet kan være tilkoblet om gangen
Fordeler
- Tilkobling til flere mastere og enheter samtidig
- Tilgang til enheter uten å endre eller koble fra eksisterende styringskabling
Ulemper
- Separat 24 V DC-strømforsyning kreves for IO-Link-master
Etter installasjon av moneo og innlogging vises automatisk et utvalg aktiveringstyper.
Velg «moneo configure gratis lisensaktivering» her.
Velg den gratis programvaren «moneo configure SA» under tilgjengelige lisenser.
Etter at du har valgt lisensen og klikket på «Neste», starter aktiveringsprosessen.
Du er nå klar til å konfigurere IO-Link-mastere og -enheter.