• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link: 전세계 개방형 표준
  2. IO-Link 제품 선택
  3. IO-Link 모듈

IO-Link 필드 모듈

ifm의 IO-Link 마스터는 컨트롤 캐비닛 없이도 현장, 공장 또는 기계에서 센서 시그널을 분산 수집할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. IO-Link 인프라의 성능은 IO-Link 모듈을 통해 크게 향상됩니다. 바이너리, 아날로그 및 디지털 신호에 대한 입력과 출력이 있으며, 액추에이터 또한 제어할 수도 있습니다. 장점: 컨트롤러와 센서 및 액추에이터 간의 전체 대화는 IO-Link 토폴로지를 통해 편리하게 이루어집니다. 동시에 모든 데이터는 평가 및 프로세스 최적화를 위해 IT 수준에서 액세스할 수 있습니다.
이 편리한 솔루션은 업계에서 독보적이며, 특히 소규모 어플리케이션에서 탁월한 유연성을 제공합니다!

이 제품군의 장점:

  • IP67/68/69K 보호등급의 견고한 플라스틱 하우징
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 산업 어플리케이션 및 위생 영역용
  • 디지털 입력 필터와 강력한 출력
  • 서로 다른 전압 공급 디바이스와 IO-Link를 전기적으로 분리한 타입
  • 입력 및 출력을 자유롭게 설정할 수 있는 타입 (바이너리 및 아날로그)
  • 시그널 전처리를 위한 디지털 입력 필터
  • 진단 기능
  • ifm ecolink 기술

장점:

  • IO-Link를 통해 현장에서 직접 입력 및 출력을 쉽게 확장 가능
  • 유연한 모듈 배치 및 설정을 통한 비용 절감
  • 설치 및 셋업에 필요한 시간 단축
  • 용이한 오류 위치 파악
  • 모듈식 컨셉을 통한 기계의 표준화

IO-Link 모듈의 제품 개요

IO-Link 모듈 연결 방법을 그래픽으로 보여줍니다.

광범위한 어플리케이션과 사용 분야를 위한 크고 다양한 포트폴리오를 제공합니다. 이 모듈은 두 가지 디자인으로 제공됩니다:

  • 냉각제 시리즈의 주황색 필드 모듈은 오일 및 냉각제에 내구성이 강하며, 일반적인 산업 어플리케이션에 적합합니다.
  • 회색 모듈 하우징은 위생 및 식품 어플리케이션용으로 아주 적합한 재질로 만들어졌습니다. IP 68/ IP 69K의 높은 보호등급을 보유합니다.

Standard / PerformanceLineBasicLine은 기본적으로 구분됩니다.

Standard / PerformanceLine
멀티포트 DI / DO 설정가능 DI DO Al
냉각제 AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
식품 AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
포트 8x M12 8x M12 열린
케이블 앤드
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
최대 입력 / 출력
(핀 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
전압공급 외부
M12 L-코드
외부
M12 A-코드
B-포트 A-포트 외부
M12 L-코드
외부
M12 A-코드
B-포트 A-포트 A-포트 외부
M12 A-코드
A-포트
가능한 바이너리
입력 시그널
16 DI 12 DI 20 DI
가능한 아날로그
입력 시그널
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
가능한
입력 주파수
2x fl
0...3000 Hz
가능한 바이너리
출력 시그널
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
가능한 아날로그
출력 시그널
가능한 PWM / PWM-I
출력 시그널
8 PWM
2 PWM-I
전기적 분리
US / UA
포트 당 전류 등급 2 A 1.8 A 1 A 2 A 1.8 A 1 A 1.8 A
모듈 당 정격전류 16 A 2x 1.8 A 1 A 16 A 2x 1.8 A 1 A 2x 1.8 A
Pl-d에 따른 비소급성

(상세정보)
보호등급 냉각제 시리즈 (주황색) IP 67
식품 시리즈 (회색) IP 69k
커넥터 / 소켓 재질 냉각제 시리즈 (주황색) - 니켈 도금 황동
식품 시리즈 (회색) - 스텐레스 스틸
BasicLine
DI
냉각제 AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Ports 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
최대 입력 수
(핀 4+2)
8 16 4 8
전압공급 내부, A-포트
가능한 바이너리
입력 신호
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
가능한 아날로그
입력 시그널
가능한 바이너리
출력 시그널
가능한 아날로그
출력 시그널
전기적 분리 US / UA
모듈 당 정격전류
보호등급 IP67
커넥터 / 소켓 재질 니켈 도금된 황동

IO-Link 모듈의 전압 공급

현장의 다양한 요구사항을 충족하기 위해 IO-Link 모듈에 광범위한 전압 공급 옵션을 제공합니다. 적합한 IO-Link 마스터와 결합하는 경우, 유연성을 극대화할 수 있습니다.

전압공급 옵션

현장에서 IO-Link 모듈과 센서 및 액추에이터에 전원을 공급하기 위해 모듈당 최대 3개의 서로 다른 전압 공급 (핀)을 사용할 수 있습니다.

US = 마스터로 부터 전압 공급
UA = 액추에이터용 외부 전압 공급
UAi = 센서용 외부 전압 공급
MP = 디지털 입출력 및 아날로그 입력을 보유한 모듈
DX = 디지털 입출력을 보유한 모듈
DI = 디지털 입력을 보유한 모듈
DO = 디지털 출력을 보유한 모듈

IO-Link 모듈이 B 포트에서 공급되는 경우, 센서는 액추에이터와 함께 UA를 통해 공급된다는 점에 유의하십시오.
즉 UA가 중단되는 경우, 센서도 중단됩니다.
이러한 이유로 UAi와 UA가 분리된 외부전압 공급이 가능한 버전을 제공합니다.

전압 공급 - 성능 vs 표준 라인

비상호작용 / 오류 배제

안전 관련 어플리케이션에서의 비상호작용

기존 안전 기술에서는 안전 릴레이를 통해 중앙에서 위험영역 액추에이터 (UA)에 대한 전압 공급을 차단합니다.

그러나 최신 분산형 필드버스 시스템에서는 액추에이터가 I/O 모듈의 "비안전" 출력을 통해 컨트롤되는 반면, 이러한 I/O 모듈에 대한 전압 공급은 업스트림 안전 릴레이 또는 안전 컨트롤러를 통해 중앙에서 차단되는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.

여기에서 딜레마는, 이론적으로 안전하지 않은 I/O 모듈에 오류가 발생하면 UA가 꺼져 있음에도 불구하고 출력이 US에서 계속 공급될 수 있다는 점입니다. 새로운 DX PerformanceLine 모듈은 이러한 이론적 오류가 배제되도록 디자인되었습니다 ⇒ 오류 배제.

참고사항: 이러한 I/O 모듈은 기능 안전 의미에서의 안전 릴레이가 아닙니다.

이러한 맥락에서 '수동적 안전'이라는 용어가 자주 사용됩니다. 그러나 이 용어는 안전 장치를 암시하는 것으로 오해의 소지가 있습니다. 그러므로 '상호작용 없음'과 '오류 배제'를 명시적으로 언급합니다.