You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

新しい汎用性:任意のパイプサイズの導電率測定

  • 一般的な接続サイズG 1/2およびG 1のバージョン
  • 小型パイプ(DN25以上)でも効率的なCIP監視
  • 取付けと試運転が容易
  • 測定値の損失のないデジタル伝送

あらゆるスケールのCIP監視に

LDL2xxグループの導電率センサは、一般的なサイズのG 1およびG 1/2のさまざまな媒体接続部により、DN25以上のあらゆるパイプサイズ向けに適切なCIP監視ソリューションを提供します。コストのかかるパイプ拡張や障害物は不要です。

コンパクト設計で取付けが容易

コンパクト設計と組込みの増幅器により、導電率センサはシステム配管に柔軟に設置できます。下流に取り付ける追加のハードウェアは不要です。標準のM12コネクタ接続により、配線が簡単です。

アクセサリー