• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. IO-Link
  2. 製品
  3. Ethernetモジュール
  4. Ethernetモジュール DI/DO

AL42・AL43シリーズ – デジタル入力・出力8点

スマート産業アプリケーション向けデジタルEthernetモジュール

ifmのEthernetモジュールAL42シリーズ(StandardLine)とAL43シリーズ(PerformanceLine)シリーズは、デジタル入力8点とデジタル出力8点をコンパクトに搭載し直接フィールドバスで伝送します。最大4,500Hzの高速カウントに対応する革新的なSSC出力スイッチング機能を備え、コントローラの追加が必要なくモジュール内部で直接シンプルな制御タスクを実行できます。

センサ値の記録やアクチュエータの直接切替など、効率を最大に高める最新自動化ソリューションを提供します。堅牢なデザインと主要フィールドバスに対応する柔軟性を備え、インダストリー4.0に最適なアプリケーションを実現します。

機械間通信をレベルアップするさまざまな機能をご紹介します。

システム構成

EthernetモジュールDI/DO システム構成

デジタル入力およびデジタル出力Ethernetモジュールの特長

8つのデジタル入力と8つのデジタル出力

EthernetモジュールStandardLine(AL42シリーズ)とPerformanceLine(AL43シリーズ)は、デジタル入力8点とデジタル出力8点を備え、現場のセンサからデジタル信号を収集して内部でカウントします。同時に、各種出力スイッチング機能によりアクチュエータを直接制御し、カウンタ値をフィールドバス通信で伝送します。主な違いは、出力の電力分配、電源オプション、および電流制限にあります。

  • 4 x Aポートおよび4 x Bポート DI/DO
  • M12 Aコード (StandardLine) または M12 Lコード (PerformanceLine) 電源
  • 主要フィールドバスの各タイプ
  • 最大出力電流 3.6 A
  • 電流測定
  • SSC出力スイッチング機能

製品概要

StandardLine

PerformanceLine

AL42xx AL43xx
デイジーチェーン フィールドバス 電源+フィールドバス
電源 M12 Aコード
3.9 A (US)
4 A (UA)
M12 Lコード
16 A(US)
16 A (UA)
ポート M12 Aコード
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 Aコード
4 x 2 DO
4 x 2 DI
フィールドバス PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
出力電力 3.6 A (ポート1~4) 3.6 A (ポート1+2)
3.6 A (ポート3+4)
電流制限 モジュール毎 ポート毎(調整可能)
電流測定
カウンタ機能 CTU (アップカウンタ)
CTD (ダウンカウンタ)
CTUD (アップ-ダウンカウンタ)
CTDIR (方向指定カウンタ)
SSC出力スイッチング
(カウンタ機能)
1点
2点
ウィンドウ
ラッチ
保護構造 IP67(オレンジ)
IP69K(グレー)

材質

コネクタ / ソケット

真鍮ニッケルメッキ(オレンジ)
ステンレス(グレー)

機能の割当て

Ethernetモジュール製品の機能割当て(DI/DO)

出力スイッチング機能(SSC)

カウンタ機能

モジュールはカウンタ機能を内蔵しており、各種カウントモードを直接入力で設定することが可能です。これにより、センサやスイッチのパルスを正確に記録でき、 ワーク計数や位置検出、クロック制御に活用できます。最大4,500Hzの高周波数カウントを正確に実行します。

CTU(アップカウンタ)
パルスのカウントアップ – ワークやイベントのカウントに最適

CTD(ダウンカウンタ)
指定値から0までカウントダウン – 数量やサイクルの残数計測に便利

CTUD(アップ-ダウンカウンタ)
2つの異なる入力信号に応じてカウントアップまたはカウントダウンを実行

CTDIR(方向指定カウンタ)
搬送コンベアや移動経路などの順・逆方向を検出しカウント

SSC出力スイッチング機能 – 瞬時応答

出力スイッチング機能(SSC)により、コントローラを経由せずにカウンタ値に従いモジュールで出力を切り替えられます。これにより、直接単純なスイッチング動作をモジュール内で行います。

シングルポイント
カウンタが特定の値になると出力が切り替わります。

ツーポイント
1番目の値で出力がオンになり、2番目の値でオフにリセットされるモードで、範囲での制御に適しています。

ウインドウ
カウンタ値が特定の範囲内にある間は出力がオンになります。

ラッチ
出力があるスイッチングポイントに到達するとオンになり、信号をマニュアル制御でリセットするまでオン状態を維持します。

製品