- IO-Link — halaman utama
- Pilihan produk
- Modul Ethernet
- Modul Ethernet DI/DO
AL42 dan AL43 – 8 input digital dan 8 output digital
Menautkan sinyal IO digital di lapangan
Modul Ethernet seri AL42 (StandardLine) dan AL43 (PerformanceLine) dari ifm mengombinasikan 8 input digital dan 8 output digital dalam satu perangkat ringkas – cocok untuk penggunaan langsung di lapangan. Berkat fungsi penghitung terintegrasi hingga 4.500 Hz dan logika peralihan SSC yang inovatif, tugas kontrol sederhana dapat diimplementasikan langsung dalam modul tanpa memerlukan pengontrol tambahan.
Baik merekam nilai sensor maupun langsung mengalihkan aktuator, modul menawarkan efisiensi maksimal untuk solusi otomatisasi modern. Dengan desainnya yang kokoh dan kompatibilitas fieldbus yang fleksibel, modul ini menjadi pilihan ideal untuk aplikasi Industri 4.0.
Cari tahu sekarang dan wujudkan revolusi komunikasi mesin Anda!
Ikhtisar sistem modul Ethernet DI/DO
8 input digital dan 8 output digital
Modul Ethernet StandardLine (seri AL42) dan PerformanceLine (seri AL43) mengombinasikan 8 input digital dengan 8 output digital, cocok untuk akuisisi sinyal digital dan penghitungan secara internal. Pada saat yang sama, aktuator dapat dikontrol secara langsung di lapangan berdasarkan nilai penghitung menggunakan berbagai fungsi peralihan output. Perbedaan utamanya terletak pada distribusi daya output, opsi suplai daya, dan batas arus.
- 4 x port A dan 4 x port B untuk DI/DO
- Suplai daya M12 dengan kode A (StandardLine) atau M12 dengan kode L (PerformanceLine)
- Varian untuk fieldbus yang umum digunakan
- Daya output hingga 3,6 A
- Pengukuran arus
- Fungsi penghitung dengan SSC
| AL42xx | AL43xx | |
| Daisy chain | Fieldbus | Daya + fieldbus |
| Daya | M12 dengan kode A 3,9 A (US) 4 A (UA) |
M12 dengan kode L 16 A (US) 16 A (UA) |
| Port | M12 dengan kode A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 dengan kode A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Fieldbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
| Daya output | 3,6 A (Port 1–4) | 3,6 A (port 1+2) 3,6 A (port 3+4) |
| Pembatasan arus | per modul | per port (bisa disesuaikan) |
| Pengukuran arus | ||
| Fungsi penghitung | CTU (Up Counter) CTD (Down Counter) CTUD (Up-Down Counter) CTDIR (Direction Counter) |
|
| Fungsi peralihan output SSC (penghitung) |
satu titik dua titik jendela kait |
|
| Peringkat perlindungan | IP67 (oranye) IP69K (abu-abu) |
|
|
Material Konektor/soket |
Kuningan berlapis nikel (oranye) Baja tahan karat (abu-abu) |
|
Fungsi dan perkabelan Modul Ethernet DI/DO
Fungsi penghitung
Modul yang dilengkapi fungsi penghitung terintegrasi menawarkan berbagai mode penghitungan yang dapat dikonfigurasi secara langsung pada input. Jadi, pulsa dari sensor atau switch dapat direkam secara akurat, misalnya untuk penghitungan jumlah, pendeteksian posisi, atau kontrol clock. Frekuensi hitungan maksimalnya adalah 4,500 Hz, sehingga penghitungan berfrekuensi tinggi pun tidak masalah.
CTU (Up Counter)
Menghitung naik untuk setiap pulsa – cocok untuk menghitung benda kerja atau peristiwa.
CTD (Down Counter)
Menghitung turun, misalnya dari suatu angka yang ditentukan hingga 0 – berguna untuk kuantitas residu atau siklus.
CTUD (Up-Down Counter)
Menghitung naik atau turun – berdasarkan dua sinyal input yang berbeda.
CTDIR (Direction Counter)
Mendeteksi arah penghitungan (maju/mundur), misalnya untuk sabuk konveyor atau jalur pergerakan.
Fungsi peralihan output SSC – merespons dengan seketika
Dengan fungsi Switching Signal Channel (SSC) output dapat dialihkan berdasarkan nilai pengukuran tanpa perlu menggunakan pengontrol. Dengan demikian, respons sederhana dapat diimplementasikan langsung pada modul ini.
Satu Titik
Output beralih pada nilai hitungan tertentu.
Dua Titik
Output akan aktif pada nilai pertama, dan akan nonaktif pada nilai kedua – cocok untuk kontrol rentang.
Jendela
Output terus aktif selama nilai hitungan berada pada rentang nilai tertentu.
Kait
Output diaktifkan ketika nilai peralihan tertentu telah tercapai, dan akan tetap aktif hingga direset secara manual atau oleh sinyal lainnya.
Seri cairan pendingin - 8 input digital, 8 output digital
PROFINET - 8 input digital, 8 output digital
Makanan - 8 input digital, 8 output digital
PROFINET - 8 input digital, 8 output digital