• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. IO-Link — halaman utama
  2. Pilihan produk
  3. Master IO-Link
  4. Master IO-Link PerformanceLine

Pilihan produk PerformanceLine

Kinerja maksimum untuk aplikasi yang menantang

Master IO-Link PerformanceLine (seri A14) dikembangkan secara khusus untuk pengoperasian perangkat dengan kebutuhan daya yang tinggi secara andal. Berkat desain yang kokoh, perangkat ini tidak hanya menjamin kontrol yang aman untuk aktuator hingga 2 ampere, tetapi juga menawarkan fungsi untuk pemantauan energi yang efisien.

Dengan suplai daya standar M12 dengan kode L, perangkat ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke sistem yang sudah ada. Fungsi daisy chain yang terintegrasi memudahkan perkabelan, sementara pembatasan dan pemantauan arus per port menjamin keamanan maksimal.

Ikhtisar sistem

Manfaat PerformanceLine

Pemantauan energi terintegrasi
Pengukuran tegangan dan arus per port untuk menganalisis dan mengoptimalkan konsumsi energi.

Distribusi daya secara aman
Pembatasan arus per port yang dapat disesuaikan akan melindungi perangkat dan perkabelan dari beban yang berlebihan secara andal.

Daya output yang tinggi
Kontrol aktuator hingga 2 A per port – cocok untuk perangkat di lapangan dengan daya tinggi.

Pemasangan mudah dengan daisy chain
Suplai daya yang konsisten melalui konektor M12 dengan kode L – signifikan mengurangi upaya perkabelan.

Fungsi dan perkabelan PerformanceLine

PerformanceLine AL14xx

Fitur PerformanceLine

Suplai daya daisy chain

Suplai daya daisy chain memungkinkan beberapa master IO-Link dan perangkat di lapangan lainnya untuk dihubungkan secara seri, sehingga tidak perlu lagi menghubungkan setiap perangkat langsung ke suplai daya. Fitur ini menggunakan konektor standar M12 dengan kode L yang dirancang untuk arus tinggi.

  • Mengurangi upaya perkabelan secara signifikan
  • Perkabelan yang rapi dan terstruktur
  • Solusi ideal untuk mesin modular atau jalur konveyor yang panjang

Peringkat arus 2 A

Banyak aplikasi yang menggunakan aktuator dengan kinerja tinggi, seperti katup solenoid, gripper, penggerak, atau terminal katup. Aktuator seperti ini memerlukan daya yang lebih besar daripada suplai daya dari port IO-Link standar.
Master IO-Link PerformanceLine seri A14 memungkinkan koneksi aman dan andal untuk aktuator tersebut yang membutuhkan daya hingga 2 ampere per port.
Master ini juga menawarkan pembatasan arus yang dapat disesuaikan untuk melindungi perangkat dan kabel dari beban yang berlebihan.

  • Koneksi langsung perangkat dengan kinerja tinggi tanpa relai beban eksternal
  • Meningkatkan keandalan melalui proteksi bertarget
  • Solusi lebih ringkas karena tidak memerlukan komponen tambahan

Produk PerformanceLine