- IO-Link — halaman utama
- Pilihan produk
- Master IO-Link
- IO-Link master AutomationLine
Pilihan produk AutomationLine
Otomatisasi fleksibel generasi baru
Master IO-Link AutomationLine (seri AL16) merepresentasikan solusi otomatisasi terdesentralisasi generasi terbaru untuk aplikasi industri.
Perangkat ini memadukan kinerja tinggi dengan integrasi yang fleksibel serta hemat biaya.
Dengan 8 port IO-Link (kelas A/B) yang bisa dikonfigurasi secara bebas, hingga 16 input dan output digital, dan dukungan multi-protokol, perangkat ini memungkinkan solusi otomatisasi yang bisa disesuaikan skalanya dan sekaligus mengurangi upaya rekayasa.
Konfigurasi I/O fleksibel
8 port IO-Link (kelas A/B) dengan input dan output yang bisa dikonfigurasi secara terpisah – hingga 16 DI dan 16 DO dapat dikonfigurasi secara fleksibel.
Peringkat arus tinggi
Kontrol aktuator dengan hingga 2 A per koneksi – cocok untuk perangkat di lapangan yang memiliki daya yang tinggi.
Kemampuan multi-protokol
Interface fieldbus terintegrasi untuk PROFINET dan EtherNet/IP – Cocok untuk konsep mesin yang terstandarisasi.
Desain casing hemat biaya
Teknologi manufaktur yang dioptimalkan menawarkan solusi hemat biaya tanpa mengorbankan fungsionalitas.
Desain IP67 tangguh
Casing yang diperkuat serat kaca, panel sirkuit cetak yang sepenuhnya tertanam dan rentang suhu operasi -40…70 °C – dirancang untuk lingkungan industri yang menantang.
AutomationLine AL16xx
Fitur AutomationLine
Port fleksibel
AutomationLine menawarkan 8 port kelas A/B identik yang dapat mempermudah konsep koneksi.
Berkat konsep ground yang umum (GND US = UA), 2 pin dan 4 pin dapat dikonfigurasi secara fleksibel dan digunakan untuk semua tipe perangkat IO-Link serta DI (US) / DO (UA). Hal ini memungkinkan konfigurasi port disesuaikan secara terpisah untuk aplikasi tertentu.
- Fleksibilitas maksimum dalam konfigurasi
- Variasi produk berkurang
Desain casing industri baru dan kokoh
AutomationLine memiliki desain casing hitam yang sama sekali baru untuk penggunaan di lapangan yang terdesentralisasi di lingkungan industri. Casing yang hemat biaya ini terbuat dari plastik yang diperkuat serat kaca dan dapat memberikan kekuatan mekanis yang tinggi.
Bagian bawah casing dibentuk melalui proses pencetakan langsung pada panel sirkuit tercetak. Proses ini memastikan penyegelan permanen dan casing bebas dari adanya rongga. Berbagai port terintegrasi langsung dalam cangkang casing, sehingga menghasilkan desain ringkas dan terlindung dengan struktur yang jelas serta tingkat ketahanan yang tinggi.
- Efisiensi biaya berkat casing baru
- Lebih tahan dari guncangan dan getaran untuk aplikasi industri
- Desain kokoh dan tahan lama untuk terus digunakan di lapangan
- Desain ringkas dengan struktur port IO-Link terintegrasi