• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. IO-Link — halaman utama
  2. Pilihan produk
  3. Modul IO-Link

Modul lapangan IO-Link

Master IO-Link dari ifm adalah solusi yang ideal untuk mengakuisisi sinyal sensor di lapangan, pabrik atau mesin secara terdesentralisasi tanpa perlu kabinet kontrol.

Kinerja infrastruktur IO-Link dapat ditingkatkan secara signifikan berkat modul IO-Link. Infrastruktur ini memiliki input dan output untuk sinyal biner, analog, dan digital, dan juga dapat mengontrol aktuator.

Kelebihan: Seluruh dialog antara pengontrol dan sensor serta aktuator dilaksanakan secara mulus melalui topologi IO-Link. Pada saat yang sama, semua data dapat diakses di level IT untuk evaluasi dan optimalisasi proses. Solusi yang praktis ini unik di pasaran dan menawarkan fleksibilitas yang luar biasa, terutama dalam aplikasi berskala kecil!

Kelebihan dari rangkaian produk ini

  • Casing plastik kokoh dengan peringkat IP67 / 68 / 69K
  • Ketahanan luar biasa terhadap guncangan dan getaran
  • Untuk digunakan pada area aplikasi industri dan higienis
  • Filter input digital dan output andal
  • Tipe dengan pemisahan elektrik dari suplai tegangan berbeda dan IO-Link
  • Tipe dengan input dan output yang dapat dikonfigurasi secara bebas (biner dan analog)
  • Filter input digital untuk pemrosesan awal sinyal
  • Kemampuan diagnostik
  • Teknologi ecolink ifm

Keuntungan bagi Anda

  • Input dan output dapat diperluas dengan mudah secara langsung di lapangan melalui IO-Link
  • Penghematan berkat pengaturan dan konfigurasi modul yang fleksibel
  • Lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk instalasi dan pengaturan
  • Penentuan lokasi kesalahan lebih mudah
  • Standardisasi mesin melalui konsep modular

Ikhtisar produk modul IO-Link

Grafik menunjukkan bagaimana modul IO-Link dapat dihubungkan

Kami menawarkan banyak portofolio dan sangat beragam untuk berbagai aplikasi dan area penggunaan. Modul tersedia dalam dua desain:

  • Modul lapangan oranye dari seri cairan pendingin tahan terhadap minyak dan cairan pendingin dan cocok untuk aplikasi industri yang umum.
  • Modul abu-abu cocok untuk aplikasi higienis dan makanan berkat material yang digunakan untuk casing. Modul ini memiliki peringkat perlindungan tinggi IP 68 / IP 69K.

Perbedaan dasar yang dibuat antara Standard / PerformanceLine dan BasicLine.

Standard / PerformanceLine
Multiport DI / DO dapat dikonfigurasi DI DO Al
Cairan pendingin AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Makanan AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Port 8x M12 8x M12 ujung
kabel terbuka
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Input/output maks.
(pin 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Suplai tegangan M12
eksternal dengan kode L
M12
eksternal dengan kode A
Port B Port A M12
eksternal dengan kode L
M12
eksternal dengan kode A
Port B Port A Port A M12
eksternal dengan kode A
Port A
Kemungkinan sinyal
input biner
16 DI 12 DI 20 DI
Kemungkinan sinyal
input analog
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Kemungkinan
frekuensi input
2x fl
0...3000 Hz
Kemungkinan sinyal
output biner
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Kemungkinan sinyal
output analog
Kemungkinan sinyal
output PWM / PWM-I
8 PWM
2 PWM-I
Pemisahan elektrik
US / UA
Peringkat arus per port 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Peringkat arus per modul 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
tanpa interaksi
sesuai PL-d

(pelajari lebih lanjut)
Peringkat perlindungan Seri cairan pendingin (oranye) IP 67
Seri makanan (abu-abu) IP 69k
Material konektor / soket Seri cairan pendingin (oranye) - kuningan berlapis nikel
Seri makanan (abu-abu) - baja tahan karat
BasicLine
DI
Cairan pendingin AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Port 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Jumlah maksimal input
(pin 4+2)
8 16 4 8
Suplai tegangan internal, port A
Kemungkinan sinyal
input biner
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Kemungkinan sinyal
input analog
Kemungkinan sinyal
output biner
Kemungkinan sinyal
output analog
Pemisahan elektris US / UA
Peringkat arus per modul
Peringkat perlindungan IP67
Material konektor / soket kuningan berlapis nikel

Mencari informasi produk, manual, atau panduan pemasangan? Cukup masukkan nomor produk, dan Anda akan langsung diarahkan ke bagian download yang relevan.

Suplai tegangan modul IO-Link

Kami menyediakan berbagai opsi suplai tegangan untuk modul IO-Link kami agar dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda di lapangan. Dikombinasikan dengan master IO-Link yang tepat, Anda akan mendapatkan fleksibilitas yang maksimal.

Opsi suplai tegangan

Untuk memasok modul IO-Link dan sensor serta aktuator di lapangan, tersedia hingga 3 suplai tegangan (pin) berbeda per modul.

US = suplai tegangan dari master
UA = suplai tegangan eksternal untuk aktuator
UAi = suplai tegangan eksternal untuk sensor
MP = modul dengan input dan output digital dan input analog
DX = modul dengan input dan output digital
DI = modul dengan input digital
DO = modul dengan output digital

Harap diperhatikan bahwa jika modul IO-Link disuplai dari port B, sensor akan disuplai melalui UA bersama dengan aktuator. Ini berarti jika UA terputus, sensor juga akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, kami menawarkan versi dengan suplai tegangan eksternal yang memisahkan UAi dan UA.

Non-interaksi / pengecualian kesalahan

Non-interaksi pada aplikasi yang terkait dengan keamanan

Dalam teknologi pengamanan klasik, suplai tegangan ke aktuator berbahaya (UA) dinonaktifkan secara terpusat melalui relai pengaman.

Pada sistem fieldbus modern yang terdesentralisasi, aktuator dikontrol melalui output “tidak aman” di modul I/O, sementara suplai tegangan untuk modul I/O ini cenderung dinonaktifkan secara terpusat melalui relai pengaman hulu atau pengontrol keamanan.

Secara teoretis, kesalahan dapat terjadi pada modul I/O yang tidak aman yang mengakibatkan output terus dipasok oleh US meskipun UA telah diputus. Modul DX PerformanceLine baru telah dirancang sedemikian rupa untuk mengatur kesalahan teoretis ini ⇒ pengecualian kesalahan.

Catatan: Modul I/O ini bukan merupakan relai pengaman dalam arti pengaman fungsional.

Istilah “pengaman pasif” sering digunakan dalam konteks ini. Istilah ini sering kali menyesatkan karena mengisyaratkan sebuah perangkat pengaman. Itulah sebabnya mengapa kami menggunakan istilah “non-interaksi” dan “pengecualian kesalahan”.