• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. IO-Link — halaman utama
  2. Teknologi

Pelajari lebih lanjut tentang teknologi IO-Link secara mendetail

Standar global: IO-Link

Sebelum IO-Link dikenal, sensor dan aktuator umumnya menggunakan sinyal biner dan analog. Sinyal ini hanya dapat mengirim data diagnostik secara terbatas. Dengan standar IO-Link global, semakin banyak nilai presisi yang dapat dikirim, dan memberikan data diagnostik yang berlimpah. Pada saat yang sama, kompleksitas koneksi sensor berkurang, desain sistem dan perkabelan menjadi lebih simpel, serta opsi integrasi menjadi semakin beragam.

Teknologi IO-Link dapat diintegrasikan ke dalam sistem otomatisasi dengan PLC, dan juga ke dalam teknologi IIoT. Secara umum, IO-Link menawarkan tiga tipe data yang berbeda untuk setiap tipe sensor: bersiklus, tidak bersiklus, dan data terkait peristiwa.

Komunikasi perangkat IO-Link

Manfaat tambahan IO-Link

IO-Link menawarkan informasi dan fungsi tambahan, sebagai standar dalam berbagai perangkat IO-Link kami

Dalam data bersiklus

  • Satu sensor – banyak nilai proses
  • Struktur data proses distandarisasi
  • Status perangkat
  • Teknologi sensor dengan fungsi yang dapat diperluas dan dikontrol

Dalam data tidak bersiklus

  • Identifikasi: Tag untuk aplikasi, fungsi, dan lokasi, URI produk (“Link Identifikasi” sesuai IEC 61406)
  • Data spesifik sensor seperti penghitung jam pengoperasian, penghitung siklus peralihan, dan suhu internal

Data peristiwa

  • Ikhtisar data diagnostik
  • Penyimpanan data diagnostik

Kegunaan dalam PLC


Data bersiklus
Mudah sekali menggunakan data bersiklus dalam PLC. Rentang dan ukuran alamat dapat didefinisikan. Hal tersebut dideskripsikan dalam deskripsi interface IO-Link dan tersedia untuk setiap sensor ifm di situs web kami. Jika didefinisikan dengan tepat, maka data dapat digunakan dalam program.

Di ifm, kami menstandarisasi struktur data dan membantu Anda mengintegrasikan perangkat IO-Link ke dalam sistem Anda secara cepat dan mudah. Tergantung dari pemetaan, data proses untuk perangkat tertentu mungkin perlu dikalkulasi, atau rentang alamatnya disesuaikan (bit shift, pertukaran byte, faktorisasi).

Data tidak bersiklus
Komunikasi tidak bersiklus memungkinkan akses ke parameter spesifik serta memungkinkan untuk konfigurasi dan penyesuaian parameter perangkat

  • melalui software seperti moneo blue atau moneo configure
  • melalui blok fungsi dalam PLC
  • untuk Profinet: Integrasi parameter ke dalam GSDML dapat dilakukan (Alat PLC)

Kegunaan dalam IIoT

Berbagai metode komunikasi tersedia untuk komunikasi IIoT. Master dapat berkomunikasi melalui REST API, MQTT, atau OPC UA. Informasi tersedia dalam format JSON. Data bersiklus, tidak bersiklus, dan data peristiwa dapat dibaca dan ditulis. ifm menawarkan solusi sederhana yang mengonversi data menjadi informasi yang terbaca dengan IODD yang dapat dibaca mesin, dan menyediakannya untuk sistem hilir.

File IODD dan deskripsi interface IODD

"IO Device Description" (IODD) menyimpan detail tentang informasi yang tersedia dalam perangkat, seperti identitas, parameter, data proses, data diagnostik, dan properti komunikasi. IODD biasanya didownload sebagai file .zip dan berisi file .xml serta foto produk.

Beberapa software rekayasa, seperti software konfigurasi kami, moneo configure free, dan sebagian sistem otomatisasi dapat menggunakan file IODD secara langsung. Tetapi, pada umumnya, IODD tidak perlu digunakan karena Anda hanya perlu mengetahui lokasi data yang tersedia. ifm mempublikasikan deskripsi interface IO-Link (file PDF) dalam format yang dapat dibaca manusia untuk membantu Anda memahami informasi yang dapat Anda akses.

  • Semua IODD dari semua produsen dapat ditemukan dalam IODDfinder
  • IODD dan deskripsi interface IO-Link dalam format PDF dapat ditemukan di situs web kami di bagian download untuk setiap perangkat IO-Link.

Kutipan dari deskripsi interface IO-Link untuk SD5500 (hanya data input)

Port IO-Link

Sebuah master IO-Link biasanya memiliki beberapa port IO-Link untuk menghubungkan perangkat IO-Link. Ada perbedaan antara port A dan B. Hal ini telah distandarisasi antar produsen dan dideskripsikan dalam spesifikasi IO-Link.

  • Komunitas IO-Link menyediakan daftar perangkat yang telah diuji dan disetujui untuk kepatuhan terhadap spesifikasi.

Waktu siklus IO-Link

Tergantung dari persyaratan laju data dan waktu respons, IO-Link membedakan tiga tipe komunikasi: COM1, COM2, dan COM3.
Tipe transmisi ini mendefinisikan baud rate dari koneksi antar titik antara master IO-Link dan perangkat, serta memungkinkan adaptasi yang optimal untuk berbagai aplikasi:

  • COM1 – 4.8 kbaud
    Untuk sensor sederhana dengan volume data rendah. Terutama cocok untuk kabel yang panjang atau lingkungan dengan polusi elektromagnetik.
  • COM2 – 38.4 kbaud
    Standar yang teruji untuk berbagai aplikasi industri dengan rasio seimbang antara kecepatan dan stabilitas.
  • COM3 – 230.4 kbaud
    Untuk sensor dan aktuator dengan performa tinggi dengan volume data tinggi dan waktu siklus rendah – cocok untuk pengukuran cepat atau proses kontrol.

Tipe komunikasi yang sesuai akan dipilih secara otomatis ketika koneksi dibuat antara master dan perangkat. Hal ini menjamin komunikasi yang andal dan sesuai aplikasi di setiap waktu.