- IO-Link — halaman utama
- Pilihan produk
- Master IO-Link
- Master IO-Link CabinetLine
Pilihan produk CabinetLine
Master IO-Link CabinetLine (AL19) dikembangkan khusus untuk pemasangan pada kabinet kontrol. Seri ini menawarkan semua fungsi utama IO-Link untuk koneksi aman antara sensor dan aktuator dengan pengontrol – hemat ruang, andal, dan efisien.
Solusi ringkas untuk kabinet kontrol
Dengan casing rel DIN yang ramping, perangkat ini mudah diintegrasikan dengan kabinet kontrol atau kabinet peralihan yang sudah ada. Koneksi listrik dihubungkan melalui koneksi klem cage klasik (teknologi push-in) – cocok untuk di lingkungan industri yang tidak memerlukan perangkat siap pakai lapangan IP67.
Berkat dukungan untuk protokol Ethernet yang umum digunakan seperti PROFINET, EtherNet/IP, atau Modbus TCP, master CabinetLine mudah diintegrasikan ke dalam sistem otomatisasi yang sudah ada. Selain itu, perangkat ini menghadirkan komunikasi IO-Link yang andal untuk konfigurasi sistem internal – terutama jika pelindung terhadap kelembapan dan kotoran telah disediakan oleh casing kabinet kontrol – serta menyediakan konektivitas IoT yang mulus.
Kontrol mesin tersentralisasi
Sensor dihubungkan dengan konfigurasi bintang dari kabinet kontrol
Unit kontrol ringkas untuk mesin modular
Modul mesin dengan kabinet kontrol dan sensor internal bawaan
Lingkungan bersih atau kering tanpa paparan lapangan
Aplikasi tanpa kotoran, debu, atau kelembapan, misalnya peralatan laboratorium, sistem pengujian, dan sistem logistik
Kontrol jalur konveyor atau sinyal sensor internal
Umpan balik dari light curtain, sensor jarak, atau penghitung di dalam sistem
CabinetLine AL19xx
Klem cage
Master IO-Link CabinetLine menggunakan klem cage untuk perkabelan: cukup hubungkan kabel – selesai. Tidak perlu peralatan, tidak perlu dikencangkan ulang – hal ini menghemat waktu dan menjamin kontak yang tahan getaran secara permanen di dalam kabinet kontrol.
- Pemasangan kabel tanpa alat – cukup hubungkan kabel – selesai.
- Koneksi tahan getaran – kualitas kontak sempurna bahkan ketika mesin bergerak.
- Bebas pemeliharaan – tidak perlu dikencangkan ulang seperti pada terminal sekrup.
Pemasangan pada rel DIN
Semua perangkat dapat dipasang dengan mudah pada rel DIN 35 mm (TH35). Rel ini adalah standar industri yang telah teruji untuk pemasangan di kabinet kontrol secara cepat, tanpa perlu alat – stabil, fleksibel, dan terangkai dengan jelas.
- Pemasangan cepat – mudah dipasang tanpa perlu mengebor atau menyekrup.
- Desain hemat ruang – cocok untuk solusi kabinet kontrol yang ringkas.
- Fleksibel dan terstandarisasi – cocok untuk semua kabinet kontrol yang dilengkapi rel DIN.