- IO-Link — halaman utama
- Pilihan produk
- Perangkat IO-Link
Perangkat IO-Link – teknologi sensor untuk industri pintar
Kami menawarkan portofolio produk perangkat IO-Link paling komprehensif di pasaran – dibuat khusus untuk berbagai macam industri dan aplikasi. Anda dapat memilih dari antara ribuan perangkat agar selalu dapat merasakan manfaat besar dari teknologi IO-Link.
Perangkat IO-Link kami umumnya mengirimkan beberapa nilai proses hanya dari satu sensor. Selain itu, Anda dapat mengakses berbagai fungsi tambahan spesifik sensor yang dapat meningkatkan kepintaran dan efisiensi aplikasi Anda. Berkat opsi diagnostik terintegrasi melalui bit status dan kode peristiwa yang mendetail, Anda dapat mendeteksi kesalahan kapan saja dan merespons secara tertarget untuk memaksimalkan ketersediaan pabrik.
Cari tahu selengkapnya tentang berbagai perangkat IO-Link kami di bawah.
IO-Link memungkinkan transmisi data yang bebas dari kehilangan: hilangnya data dalam proses konversi dapat dihindari melalui komunikasi digital, dan pengaruh eksternal, seperti medan magnet, tidak berpengaruh pada transmisi data.
IO-Link tidak bergantung pada fieldbus dan dapat diintegrasikan ke semua tipe sistem fieldbus yang umum digunakan. Integrasi ke dalam sistem IIoT/IT melalui bentuk komunikasi lain juga dapat dilakukan.
Perangkat dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah melalui IO-Link, bahkan dari jarak jauh atau saat pengoperasian sedang berjalan.
Kunci dan pengaman display memberikan perlindungan dari manipulasi.
Fungsi pencadangan & pemulihan akan mencadangkan dan memulihkan parameter yang telah ditetapkan secara otomatis dan hanya perangkat yang perlu diganti.