- IO-Link — halaman utama
- Pilihan produk
- Master IO-Link
- SolutionBlock master IO-Link
SolutionBlock master IO-Link
Selamat datang masa depan otomatisasi industri.
Industri modern sedang menghadapi permintaan yang terus meningkat: diperlukan solusi yang tangguh, fleksibel, dan kompatibel yang bisa diintegrasikan dengan mulus di level OT maupun IT. Master IO-Link SolutionBlock baru dari ifm dapat memenuhi kebutuhan ini melalui teknologi yang inovatif dan berbagai fungsi yang dikembangkan khusus untuk tantangan dari Industri 4.0.
Multi-protokol untuk PROFINET dan EtherNet/IP
Dukungan multi-protokol yang terintegrasi dapat mengurangi jumlah variasi produk bagi pelanggan secara signifikan. Berkat kompatibilitasnya dengan PROFINET dan EtherNet/IP, satu master IO-Link dapat digunakan dalam jaringan yang berbeda, sehingga mengurangi kompleksitas dan biaya penyimpanan. Fleksibilitas ini menjadikan produk ini ideal untuk perusahaan yang mencari solusi fleksibel yang dapat diskalakan.
Server OPC UA terintegrasi
Server OPC-UA yang terintegrasi menjamin integrasi yang mulus ke dalam struktur data IoT yang sudah ada. Platform komunikasi terbuka dan tidak terikat oleh produsen memungkinkan untuk pertukaran data secara terstandarisasi di antara berbagai perangkat dan sistem. Hal ini meningkatkan transparansi proses dan menciptakan dasar untuk pemeliharaan prediktif dan pengambilan keputusan berbasis data.
Integrasi Node-RED
Lingkungan Node-RED terintegrasi memungkinkan pembuatan dan kustomisasi aliran data dan proses logika secara mudah. Dengan interface drag-and-drop yang intuitif, pengguna dapat menyiapkan, mengombinasikan, dan memproses data lebih lanjut tanpa perlu pemahaman pemrograman yang mendalam. Hal ini memungkinkan implementasi logika kustom dengan cepat dan adaptasi secara fleksibel untuk aplikasi yang spesifik.
Interpreter IODD
Interpreter IODD memungkinkan evaluasi dan penerjemahan data sensor secara otomatis. Nilai proses seperti suhu atau laju aliran tidak dikeluarkan sebagai data mentah, tetapi sebagai satuan yang dapat dipahami seperti °C atau m³/jam. Fungsi ini menghemat waktu selama proses integrasi dan memudahkan analisis data.
Fungsi daisy chain
Teknologi koneksi M12 yang telah distandarisasi memungkinkan koneksi yang mudah melalui skema daisy chain untuk suplai daya, fieldbus, dan komunikasi IIoT. Hal ini mengurangi pekerjaan pemasangan kabel, mempermudah integrasi, dan menghemat biaya secara signifikan. Fungsi ini adalah keunggulan yang besar, terutama pada sistem yang besar atau dalam area dengan ruang terbatas.
Keamanan dengan OPC UA, MQTT(s) dan HTTP(s)
Dukungan untuk OPC UA, MQTT, dan REST API dalam format JSON membuktikan bahwa master IO-Link menawarkan opsi komunikasi yang fleksibel untuk aplikasi IIoT modern. OPC UA dan MQTT adalah sistem berbasis TCP/IP, sementara REST API memungkinkan pertukaran data melalui HTTP. JSON adalah format data yang distandarisasi untuk transmisi informasi secara terstruktur.
Selain itu, master IO-Link mendukung OPC UA, MQTTs, dan HTTPs, sehingga memungkinkan transmisi data secara aman. Protokol-protokol ini menjamin data dienkripsi dan dilindungi dari akses yang tidak sah – sebuah keunggulan besar dalam lingkungan industri yang semakin terkoneksi dan sadar terhadap keamanan. Master IO-Link menghubungkan dunia IT dan OT menggunakan tingkat keamanan tertinggi.
Pengurangan data melalui moneo
Jumlah sensor yang banyak menghasilkan kuantitas data yang besar dan tidak selalu dibutuhkan. Integrasi moneo memungkinkan data ini untuk melalui pemrosesan awal dan dikurangi. Hal ini akan meminimalkan beban di jaringan dan sistem IT serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia.
Network Time Protocol (NTP)
Dengan mengintegrasikan Network Time Protocol (NTP), sinkronisasi perangkat dalam jaringan akan terjamin hingga per milidetik. Hal ini terutama penting untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu yang sangat mementingkan koordinasi yang presisi antara semua komponen sistem.
SolutionBlock AL15xx
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| Fungsi daisy chain Untuk fieldbus |
Fungsi daisy chain Untuk suplai daya, fieldbus, dan komunikasi IIoT |
Fungsi daisy chain Untuk fieldbus dan suplai daya |
|||||
| Daya M12 dengan kode A, 3,9A (US) |
Daya M12 dengan kode L, 16 A (US), 16 A (UA) |
Daya M12 dengan kode L, 16 A (US), 16 A (UA) |
|||||
Fieldbus AL130x: PROFINET AL132x: EtherNet/IP AL133x: EtherCat AL134x: Modbus TCP AL135x: IIoT AL137x: POWERLINK |
Fieldbus AL159x: Multi-protokol untuk PROFINET dan EtherNet/IP |
Fieldbus AL140x: PROFINET AL142x: EtherNet/IP AL143x: EtherCat |
|||||
| Total beban arus maks. 300 mA |
Total beban arus maks. 4 A |
Total beban arus maks. 2 A |
|||||
| Input/output 16 dapat dikonfigurasi, 16 input digital, 8 output digital |
Input/output 16 dapat dikonfigurasi, 12 digital |
Input/output 16 dapat dikonfigurasi, 12 input/output digital |
|||||
| Server OPC UA | Server OPC UA Memfasilitasi integrasi ke dalam struktur data IoT |
Server OPC UA | |||||
| MQTT/JSON Sebagai tambahan hanya mendukung HTTPs |
MQTT/JSON Juga HTTPs/MQTTs untuk keamanan transmisi data |
MQTT/JSON | |||||
| Enkripsi TLS | Enkripsi TLS Untuk transmisi data yang aman dan dienkripsi |
Enkripsi TLS | |||||
| Interpreter IODD | Interpreter IODD Pemrosesan berbagai IODD untuk mengonversi data sensor menjadi informasi yang dapat dipahami |
Interpreter IODD | |||||
| Pengurangan data melalui moneo | Pengurangan data melalui moneo Optimalisasi volume data dan beban jaringan |
Pengurangan data melalui moneo | |||||
| Dukungan NTP | Dukungan NTP Sinkronisasi waktu presisi hingga satuan milidetik untuk aplikasi yang sensitif waktu |
Dukungan NTP | |||||
| Lihat AL13XX ➜ | Lihat AL14XX ➜ | ||||||