• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. IO-Link — halaman utama
  2. Industri

Ikhtisar industri

Tidak ada aplikasi yang sama. Dan setiap aplikasi memiliki kebutuhan uniknya sendiri. Hal ini, khususnya, juga mencakup teknologi otomatisasi. Kami telah mengadaptasi master IO-Link kami untuk menghadapi tantangan tersebut dan membagi portofolio kami ke dalam dua area. Kami menawarkan master IO-Link untuk otomatisasi proses dan master IO-Link untuk otomatisasi industri.

Pembersihan higienis dan ketangguhan industri

Master IO-Link untuk otomatisasi proses ditujukan untuk pelanggan dalam industri makanan dan minuman, farmasi, kimia, dan sebagainya. Standar higienis yang tertinggi berlaku dalam area-area tersebut. Berkat IP69K dan material pilihan, master IO-Link untuk kegunaan ini ideal untuk menghadapi proses pembersihan yang rutin dan intensif.

Master IO-Link kami juga menawarkan keandalannya untuk otomatisasi industri. Perangkat tangguh dengan casing IP67 bisa tahan terhadap guncangan, getaran, dan percikan las atau oli industri. Jadi, perangkat ini ideal untuk penggunaan di lapangan, langsung di mesin.

Kami dapat membantu Anda menemukan solusi yang ideal.

Apa pun industri Anda dan apa pun persyaratannya, kami memiliki solusi yang tepat untuk Anda. Kami dengan senang hati akan bekerja sama dengan Anda untuk mencari produk yang tepat atau bahkan membuat solusi lengkap.

Orientasi menjadi lebih mudah: langkah awal Anda dalam otomatisasi

Otomatisasi proses — seri makanan Otomatisasi pabrik — seri cairan pendingin
Master IO-Link / modul Ethernet / modul IO-Link / Switch
  • IP 69 K
  • Segel: EPDM
  • Soket: baja tahan karat 1.4404
  • IP 67
  • Segel: FKM
  • Soket: kuningan berlapis nikel
Master IO-Link ➜
Teknologi koneksi ecolink
  • Bodi cetakan: PP
  • Penguncian: baja tahan karat (316L/1.4404)
  • Segel: EPDM
  • Bodi cetakan: TPU, oranye
  • Penguncian: kuningan, berlapis nikel
  • Segel: FKM
Koneksi ecolink ➜
Perangkat IO-Link

Kami menawarkan perangkat yang sesuai untuk berbagai aplikasi dalam industri proses. Persetujuan yang relevan (EHEDG and 3A), deklarasi kepatuhan (EC1935/2004, FDA, FCM) dan desain perangkat (baja tahan karat, OPC (open plant cleaning), satu bagian) tersedia untuk perangkat spesifik.

Portofolio perangkat IO-Link terbesar, dengan ribuan tipe sensor untuk hampir semua aplikasi dalam otomatisasi pabrik. Kami menawarkan berbagai tipe perangkat IO-Link, termasuk sensor posisi, proses, kontrol gerakan, identifikasi, getaran, dan banyak lagi

Perangkat IO-Link ➜

Ikhtisar industri

Baik itu untuk industri makanan, pertanian, pengolahan air dan air limbah, mesin bergerak, robotika, atau otomotif, kami menawarkan produk, solusi, dan layanan yang tepat untuk setiap industri.

Kami akan membantu Anda dalam mencapai target optimalisasi efisiensi, kualitas, serta keandalan pabrik dan proses Anda melalui otomatisasi.

Dengan kepakaran industri yang mendalam, teknologi inovatif, dan kemitraan kolaboratif, kami akan menyertai Anda hingga mencapai solusi yang optimal. Karena tantangan Anda adalah pendorong bagi kami.