• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. IO-Link — halaman utama
  2. Pilihan produk
  3. Modul Ethernet

Modul Ethernet

Modul Ethernet kami menawarkan solusi yang dapat ditentukan skalanya untuk menghubungkan input dan output digital secara langsung di lapangan. Modul ini mendukung semuanya, mulai dari akuisisi sinyal yang sederhana hingga kontrol aktuator tangguh, serta terintegrasi dengan pengukur arus, fungsi penghitung, dan fungsi peralihan yang dapat dikonfigurasi.

I/O terdesentralisasi dengan fungsi daisy chain dan penghitung berkecepatan tinggi

Berkat kemampuan daisy chain, desain kokoh, dan varian yang berorientasi aplikasi, modul Ethernet dari ifm ini sangat cocok untuk konsep otomatisasi yang modular dan terdesentralisasi.

Ikhtisar produk

PerformanceLine

PerformanceLine

StandardLine

StandardLine

AL41xx AL43xx AL40xx AL42xx
Daisy chain Daya + fieldbus Fieldbus Fieldbus
Daya M12 dengan kode L
16 A (US)
16 A (UA)
M12 dengan kode A
3,9 A ( US)
M12 dengan kode A
3,9 A (US)
4 A (UA)
Port M12 dengan kode A
8 x 2 DI
M12 dengan kode A
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 dengan kode A
8 x 2 DI
M12 dengan kode A
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Fieldbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
Daya output 3,6 A (port 1+2)
3,6 A (port 3+4)
3,6 A (Port 1–4)
Pembatasan arus per modul per port (bisa disesuaikan) per modul per modul
Pengukuran arus
Fungsi penghitung CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
Fungsi peralihan output
SSC (penghitung)
satu titik
dua titik
jendela
kait
satu titik
dua titik
jendela
kait
Peringkat perlindungan IP67 (oranye)
IP69K (abu-abu)

Material

Konektor/soket

Kuningan berlapis nikel (oranye)
Baja tahan karat (abu-abu)

Pilihan produk