• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. IO-Link — halaman utama
  2. Konfigurasi perangkat

Mengonfigurasi perangkat IO-Link dengan moneo configure free

moneo configure free adalah solusi gratis dari ifm untuk mengonfigurasi produk IO-Link. Dengan interface penggunanya yang intuitif, alat ini bisa mempermudah konfigurasi perangkat dan signifikan mengurangi waktu komisioning mesin.

Mengapa moneo configure free?

Siap untuk langsung digunakan – di mana pun Anda berada

  • Tidak perlu instalasi (asalkan tersedia PCAP)
  • Bisa digunakan tanpa login atau lisensi
  • Cocok untuk lingkungan dengan kebijakan IT yang ketat dan untuk upaya minimal

Pengaturan parameter untuk semua perangkat IO-Link

  • Semua perangkat IO-Link yang terhubung ke jaringan dideteksi secara otomatis, serta dukungan yang tidak terikat untuk produsen yang spesifik sesuai dengan spesifikasi IO-Link
  • Konfigurasi dan akses ke parameter untuk semua perangkat IO-Link
  • Pembacaan, penulisan, dan perubahan parameter perangkat secara online dan offline

Visualisasi

  • Visualisasi data proses di dasbor jelas
  • Data real-time ditampilkan dengan cepat dari perangkat dan sensor IO-Link
  • Tampilan kurva tren jangka pendek

Manajemen IODD

  • Menampilkan katalog IODD secara lokal dan online
  • Update
  • Mengimpor file IODD

Operasi massal

  • Update firmware secara bersamaan untuk beberapa IoT dan perangkat IO-Link ifm
  • Pengaturan keamanan terpusat dalam satu langkah
  • Penghematan waktu signifikan dalam jaringan yang besar

Menghubungkan perangkat ke moneo configure free

Dengan moneo configure free, perangkat IO-Link dapat dikonfigurasi melalui USB dan Ethernet. Kedua metode akan didemontrasikan di sini.

Menghubungkan melalui interface IO-Link USB AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Kelebihan

  • Suplai daya sensor melalui USB (kabel disertakan dengan ZZ1060)
  • Ringkas dan mudah dibawa

Kekurangan

  • Hanya bisa dihubungkan ke satu perangkat dalam satu waktu


Koneksi melalui master IO-Link/Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Kelebihan

  • Koneksi ke banyak master dan perangkat secara bersamaan
  • Akses perangkat tanpa perlu mengubah/menghentikan komunikasi yang sudah ada dengan PLC

Kekurangan

  • Diperlukan suplai 24 V DC terpisah untuk master IO-Link

moneo IIoT Core