- IO-Link — halaman utama
- Pilihan produk
- Master IO-Link
- Master IO-Link StandardLine
Pilihan produk StandardLine
Master IO-Link dari seri StandardLine (AL11) menawarkan berbagai fungsi untuk tugas otomatisasi klasik – cocok untuk aplikasi dengan kinerja dan biaya yang seimbang.
Karena difokuskan pada fungsi utama, perangkat ini menawarkan penyiapan yang mudah dan koneksi sensor yang andal untuk otomatisasi klasik.
Komunikasi IO-Link hemat biaya
Secara teknis, perangkat ini memiliki platform yang sama dengan seri PerformanceLine, tetapi tanpa suplai daya daisy chain dan dengan output arus yang lebih rendah per port. Jadi, StandardLine menjadi alternatif hemat biaya untuk aplikasi yang tidak memerlukan aktuator yang andal atau distribusi daya yang canggih.
Semua varian StandardLine menggunakan konektor M12 dengan kode A yang telah teruji, mudah diintegrasikan, dan dirancang untuk beban standar. Dengan desain kokoh IP67 atau IP69K, perangkat ini sangat cocok untuk lingkungan industri maupun aplikasi yang melibatkan proses pembersihan.
Alternatif hemat biaya dari PerformanceLine
Cocok untuk aplikasi hemat biaya yang tidak memerlukan beban arus tinggi atau perkabelan daisy chain.
Komunikasi IO-Link telah teruji
Mendukung PROFINET dan EtherNet/IP – untuk integrasi mudah ke dalam lingkungan kontrol.
Suplai daya stabil per port untuk sensor
Memadai untuk sensor IO-Link biasa dan aktuator kecil – dengan keandalan operasional yang tinggi.
Instalasi mudah berkat teknologi koneksi M12
Perakitan cepat tanpa perlu peralatan – sangat cocok untuk mesin standar dan sistem yang telah terstandarisasi.
StandardLine AL11xx