- IO-Link — halaman utama
- Pilihan produk
- Modul Ethernet
- Modul Ethernet DI
AL40 dan AL41 – 16 input digital
Menautkan sinyal input digital di lapangan
Modul Ethernet seri AL40 (StandardLine) dan AL41 (PerformanceLine) dari ifm menawarkan solusi tangguh untuk akuisisi sinyal input digital dalam aplikasi industri. Dengan 16 input digital dan fungsi penghitung terintegrasi, modul ini dapat memproses sinyal secara presisi dan andal, bahkan pada frekuensi tinggi hingga 4.500 Hz. Berkat desainnya yang ringkas dan konstruksi yang kokoh, modul ini cocok untuk digunakan dalam teknologi perakitan dan pengemasan, serta dalam sistem konveyor. Integrasi mudah ke dalam sistem fieldbus yang sudah ada seperti PROFINET, EtherNet/IP, dan Modbus TCP dan memungkinkan fleksibilitas yang maksimal.
Cari tahu kelebihan dari teknologi IO-Link modern untuk solusi otomatisasi Anda.
Ikhtisar sistem modul Ethernet DI
16 input digital
Modul Ethernet StandardLine (seri AL40) dan PerformanceLine (seri AL41) masing-masing menawarkan 16 input digital (2 per port), cocok untuk menangkap serta menghitung berbagai sinyal digital secara internal, langsung di lapangan. Perbedaan utamanya terletak pada opsi suplai daya dan perkabelan.
- 8 x port A untuk DI
- Fungsi penghitung (per port) CTU, CTD, CTUD, CTDIR – hingga 4.500 Hz
- Suplai daya M12 dengan kode A (StandardLine) atau M12 dengan kode L (PerformanceLine)
- Varian untuk fieldbus yang umum digunakan
- Fungsi diagnostik dasar
- Pembatasan arus
| AL40xx | AL41xx | |||
| Daisy chain | Fieldbus | Daya + fieldbus | ||
| Daya | M12 dengan kode A 3,9 A ( US) |
M12 dengan kode L 16 A (US) 16 A (UA) |
||
| Port | M12 dengan kode A 8 x 2 DI |
M12 dengan kode A 8 x 2 DI |
||
| Fieldbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
|||
| Daya output | ||||
| Pembatasan arus | per modul | |||
| Pengukuran arus | ||||
| Fungsi penghitung | CTU (Up Counter) CTD (Down Counter) CTUD (Up-Down Counter) CTDIR (Direction Counter) |
|||
| Fungsi peralihan output SSC (penghitung) |
||||
| Peringkat perlindungan | IP67 (oranye) IP69K (abu-abu) |
|||
|
Material Konektor/soket |
Kuningan berlapis nikel (oranye) Baja tahan karat (abu-abu) |
|||
Fungsi dan perkabelan Modul Ethernet DI
Modul yang dilengkapi fungsi penghitung terintegrasi menawarkan berbagai mode penghitungan yang dapat dikonfigurasi secara langsung pada input. Jadi, pulsa dari sensor atau switch dapat direkam secara akurat, misalnya untuk penghitungan jumlah, pendeteksian posisi, atau kontrol clock. Frekuensi hitungan maksimalnya adalah 4.500 Hz, sehingga penghitungan berfrekuensi tinggi pun tidak masalah.
CTU (Up Counter)
Menghitung naik untuk setiap pulsa – cocok untuk menghitung benda kerja atau peristiwa.
CTD (Down Counter)
Menghitung turun, misalnya dari suatu angka yang ditentukan hingga 0 – berguna untuk kuantitas residu atau siklus.
CTUD (Up-Down Counter)
Menghitung naik atau turun – berdasarkan dua sinyal input yang berbeda.
CTDIR (Direction Counter)
Mendeteksi arah penghitungan (maju/mundur), misalnya untuk sabuk konveyor atau jalur pergerakan.