• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. IO-Link — halaman utama
  2. Pilihan produk

Ringkasan master IO-Link

Master IO-Link adalah pusat dari setiap solusi otomatisasi berbasis IO-Link. Master IO-Link ini menghubungkan sensor dan aktuator IO-Link secara langsung ke level kontrol, sehingga memungkinkan komunikasi digital yang konsisten hingga level lapangan.

Selain transmisi data proses murni, master IO-Link menawarkan berbagai fungsi tambahan seperti deteksi perangkat otomatis, penentuan parameter dan diagnostik yang komprehensif baik secara lokal maupun dari jarak jauh.

Interface pintar antara sensor dan PLC

Berkat dukungan untuk fieldbus dan protokol IT yang umum digunakan, master IO-Link dapat diintegrasikan secara mulus dengan sistem PLC yang sudah ada serta digunakan untuk aplikasi Industri 4.0 – misalnya, untuk pemantauan kondisi, pemeliharaan prediktif, atau konektivitas cloud.

Kami menawarkan master IO-Link yang tepat untuk aplikasi dan kebutuhan Anda.

Master IO-Link mana yang cocok untuk aplikasi Anda?

Untuk PLC dan digitalisasi (Jalur Y)

Jika Anda tidak hanya ingin mengontrol mesin, tetapi juga menjadikannya transparan untuk konektivitas cloud, pemantauan kondisi, atau pemeliharaan prediktif, maka master dengan kemampuan IIoT kami bisa menjadi fondasi yang tepat.

DataLine (seri AL13) cocok sebagai langkah pertama Anda menuju IIoT. Seri ini memungkinkan akses ke data mesin melalui PLC maupun interface IT modern seperti MQTT atau JSON.

  • Mulai projek IIoT dengan cepat – tanpa mengubah logika PLC Anda yang sudah ada.
  • Interface seperti MQTT/JSON memfasilitasi koneksi dengan sistem IT yang sudah ada, dasbor, atau solusi pemantauan kondisi.
  • IP67 untuk aplikasi industri dan IP69K untuk proses pembersihan
  • 4 x port A atau 8 x port A untuk IO-Link
  • Varian untuk EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, dan Modbus TCP
  • Konektor daya M12 dengan kode A
  • Siap untuk moneo (tingkat lanjut)

SolutionBlock (seri AL15) mengombinasikan master IO-Link dan perangkat edge menjadi satu perangkat, dan memungkinkan koneksi mudah ke sistem IT melalui Node-RED, MQTT, dan OPC UA yang terintegrasi.

  • Solusi lengkap dengan semua interface IT/OT – tanpa perlu modul tambahan.
  • Platform Linux terintegrasi – menawarkan fleksibilitas maksimal untuk aplikasi IoT di masa mendatang.
  • Kapabilitas multi-protokol: Mendukung PROFINET dan EtherNet/IP
  • Enkripsi berbasis sertifikat dan OPC UA – memenuhi persyaratan umum dari pelanggan akhir dan departemen IT.
  • MQTT dan REST API dalam format JSON dengan enkripsi TLS
  • Interpreter IODD: Penerjemahan data sensor ke teks biasa secara otomatis
  • Dukungan NTP: Sinkronisasi waktu dalam jaringan secara presisi
  • Siap untuk moneo (tingkat lanjut)

CabinetLine (seri AL19) menawarkan fungsi yang sama seperti DataLine, tetapi dirancang untuk dipasang di kabinet kontrol. Seri ini ideal untuk projek retrofit atau pusat kontrol.

  • Alternatif IP20 yang hemat ruang untuk kabinet kontrol – tanpa mengorbankan fungsi.
  • Sangat cocok untuk arsitektur yang terpusat, misalnya pada otomatisasi bangunan atau ruang mesin.
  • 8x port A untuk IO-Link
  • Port IIoT MQTT/JSON
  • Varian untuk EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, dan Modbus TCP
  • Terminal Combicon untuk memudahkan perkabelan
  • Siap untuk moneo (tingkat lanjut)

Ikhtisar produk

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Daisy chain Daya + fieldbus + IIoT Daya + fieldbus Fieldbus
Daya M12 dengan kode L
16 A (US)
16 A (UA)
M12 dengan kode A
3,9 A ( US)
Klem cage
3.9A (US)
Fieldbus PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
Multi-protokol
Port IIoT HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Daya output 4A 2A 300 mA
Pembatasan arus per master US/UA per port (bisa disesuaikan) per master
Pengukuran arus ya tidak
Master tipe 8 port 4x port B
4x port A
8x port A
Master tipe 4 port 4x port B 4x port A
Peringkat perlindungan IP67 (oranye)
IP69K (abu-abu)
IP20

Material

Konektor/soket

Kuningan berlapis nikel (oranye)
Baja tahan karat (abu-abu)
PA