• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. IO-Link — halaman utama
  2. Pilihan produk
  3. Switch Ethernet

Switch Ethernet

Switch Ethernet 6 port yang ringkas dari seri AL30 dan AL31 menawarkan koneksi jaringan yang andal dengan kinerja tinggi untuk aplikasi otomatisasi industri dan IIoT.

Perluasan jaringan yang tangguh untuk industri dan IIoT

Switch ini mendukung protokol otomatisasi terkait, dan dirancang untuk digunakan langsung di lapangan, bahkan dalam kondisi lingkungan yang menantang, serta dapat dioperasikan secara fleksibel dengan atau tanpa skema daisy chain. Seri AL31 juga memiliki suplai daya yang tangguh dan cocok untuk teknologi mesin dan kendaraan yang menantang.

Switch Ethernet secara mendetail

  • Switch 6 port (tidak dikelola) – kompatibel untuk protokol otomatisasi dan aplikasi IIoT yang terkait
  • Casing kokoh – dirancang untuk digunakan di lingkungan industri yang menantang (IP67/IP69K)
  • Toleransi suhu dan tegangan tinggi – cocok untuk mesin industri dan mesin bergerak yang menantang (sertifikasi E20)
  • Ketahanan EMC tinggi – untuk pengoperasian andal bahkan dengan interferensi elektromagnetik yang tinggi
  • Opsi pemblokiran hanya dengan versi PROFINET: LLDP / PTCP (alamat multicast 01:80:C2:00:00:0E)
  • Cocok untuk sistem pemrosesan gambar – misalnya untuk menghubungkan kamera industri atau pengawasan

StandardLine AL30

  • Suplai daya M12 dengan kode A
  • 6 port Ethernet
  • Varian untuk berbagai fieldbus dan / atau IIoT
  • Laju transmisi hingga 100 Mbps
  • Kompatibilitas elektromagnetik tinggi

PerformanceLine AL31

  • Suplai daya M12 dengan kode L
  • Suplai daya daisy chain
  • 6 port Ethernet
  • Varian untuk berbagai fieldbus dan / atau IIoT
  • Laju transmisi hingga 100 Mbps
  • Kompatibilitas elektromagnetik tinggi

Ikhtisar produk

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Daisy chain Daya + fieldbus Fieldbus
Daya

M12 dengan kode L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 dengan kode A

100 mA (US)

Ethernet M12 dengan kode D
6 port
Versi Tidak dikelola
Fieldbus TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Laju transmisi 10 MBit/dtk
100 MBit/dtk
Pemblokiran LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Peringkat perlindungan

IP67 (oranye)

IP69K (abu-abu)

Material

Konektor/soket

Kuningan berlapis nikel (oranye)

Baja tahan karat (abu-abu)

Pilihan produk