Szeretne egyszerű módon sok jelet összegyűjteni a terepen / a kapcsolószekrényben, vagy szelepeket, lámpákat vagy más működtetőket kapcsolni?
Akkor válassza az egyszerű és gyors telepítéshez a számos funkcióval rendelkező bemeneti és kimeneti modulokat.
A jelek további feldolgozását fölérendelt rendszerekre kívánja átvinni?
Akkor válassza az AS-InterfaceMaster opciót.
A biztonságtechnika területén vannak alkalmazásai?
Akkor válassza az AS-Interface Safety at Work opciót.
Robbanásveszélyes környezetben vannak alkalmazásai?
Akkor válassza a robbanásveszélyes környezetekbe szánt AS-interfészt.
Tartozékokra van szüksége az AS-interfészhez?
Akkor válassza az AS-interfész tartozékok opciót.
Bemeneti és kimeneti modulok | AS-i master | Safety at Work | AS-i robbanásveszélyes környezetekbe | AS-i tartozékok | |
---|---|---|---|---|---|
Kapcsolószekrény szerelése | |||||
Terepi szerelés | |||||
Házba történő beépítés | |||||
Kommunikációs interfészek | AS-i / IO-Link | Profibus, ProfiNet, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
Profibus, ProfiNet, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
AS-i | |
Digitális I/O | |||||
Analóg I/O | |||||
Biztonságos I/O | |||||
Engedélyek | |||||
Szelepfunkciók | 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 | 3/2, 5/2, 5/3 | |||
Feszültségellátás | M8, M12 csatlakozókapcsokon, kerek kábelen, szalagkábelen keresztül |
Csatlakozókapcsok, kerek kábel | M12, csatlakozókapcsok, kerek kábel, szalagkábel | M12, szalagkábel | M12, kerek kábel |
Érzékelő- / működtető-csatlakoztatás | M8, M12, csavarkapocs, cage clamp csatlakozó | M12, csavarkapocs, cage clamp csatlakozó | M12 | M12, kerek kábel | |
Védettség | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
IP20 | IP20, IP66, IP67, IP69 K | IP50, IP67 | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
AS-i címzési mód / profil | single / A/B node | M3 + M4 | single node | single / A/B node | - |
Ágazatok | Bemeneti és kimeneti modulok | AS-i master | Safety at Work | AS-i robbanásveszélyes környezetekbe | AS-i tartozékok |
Csomagolóipar | |||||
élelmiszeripar | |||||
járműipar | |||||
szerszámgépek | |||||
Bányaipar | |||||
Gépészet | |||||
Acél- és fémipar | |||||
Logisztika | |||||
Vízkezelés | |||||
Malomipar |