Az AS-i AirBox egy házban egyesíti az elektronikát és a pneumatikát.
Egyszerű szerelés 4 lépésben:
A költségmegtakarítás nemcsak a telepítési és üzembe helyezési költségek csökkentését jelenti, hanem a szükségtelen szivárgások elkerülését is. Itt jelenik meg az AirBox előnye a decentralizáció révén:A szelep az aktuátor közvetlen közelében helyezkedik el.
További előnyök:
A VÉSZSTOP gombok hagyományos kábelezése nagyon bonyolult.
A kábeleket méretre kell vágni és le kell azokat fektetni. A VÉSZSTOP gomb csatlakozóterében ezeket le kell rakni és érvéghüvelyekkel kell ellátni, mielőtt ott az érintkezési pontokhoz csatlakoztathatók lennének.
Az AS-i minimálisra csökkenti a szükséges ráfordítást. A VÉSZSTOP gombot egyszerűen egy M12-es csatlakozókábellel ellátott szalagkábel-leágazásra kell csatlakoztatni, amely a vámpír-csatlakozós technológiának köszönhetően gyorsan és biztonságosan létrehozza a kapcsolatot.
Egyszerű kábelezés az adatokhoz és az energiához
Nincs szükség konfigurálásra.
Hagyományos kábelezés
Vezérlés és visszajelzés AS-interfészen keresztül