- Az AS-i előnyei
- A rendszer áttekintése
AS-interfész rendszeráttekintés
Milyen lehetőségeket kínál az AS-interfész?
A különböző iparágak vállalatai világszerte az egyszerű kábelezési és automatizálási technológiákra támaszkodnak berendezéseik hatékonyságának és rendelkezésre állásának javítása érdekében. Mindig Ön mellett: AS-interfész. A kiforrott AS-interfész technológia nagy megbízhatóságot, zavarbiztonságot és a diagnosztikai lehetőségek széles skáláját kínálja.
Az egyszerű, rendkívül stabil és bevált technológia lehetővé teszi, hogy az érzékelők diagnosztikai információkat továbbítsanak a PLC-nek és ezzel egyidejűleg a magasabb szintű IT-infrastruktúráknak. A moduláris felépítés és a rugalmas csatlakozási technika biztosítja a berendezésbe való könnyű integrálhatóságot.
Egy kéteres szalagkábel adatokat és energiát továbbít, így nincs szükség bonyolult párhuzamos kábelezésre.
Szeretné jobban megismerni az AS-interfészt? Mi sem lehetne egyszerűbb.
Összefoglaltuk Önnek az AS-interfésszel kapcsolatos legfontosabb tényeket és előnyöket.
| topológia | rugalmas struktúra |
| Közeg | árnyékolás nélküli kétvezetékes kábel az adatokhoz és a tápellátáshoz |
| Vezeték hossza | 100 m, 1000 m-ig, fényhullám vezetőkkel akár 3 000 m-ig is meghosszabbítható |
| I/O-k száma | 496 bemenet + 496 kimenet digitális, analóg és biztonságos adatokhoz |
| Ciklusidő | 5 - 10 ms |
Mit kínál Önnek az AS-interfész?
- Világszerte szabványosított rendszer az IEC 62026-2 szerint.
- Az AS-interfész szabadon választható topológiájú kábelezést tesz lehetővé.
Kiváltja a bonyolult, hagyományos párhuzamos kábelezést. - A kábelezés különböző terepibusz-rendszerekkel (pl. EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat stb.) rendelkező vezérlőrendszerekhez csatlakoztatható.
Milyen előnyöket nyújt az AS-interfész?
- Könnyen megvalósítható, árnyékolás nélküli kábelezési és feszültség-koncepció.
- Az AS-interfész egy rugalmas, költséghatékony és könnyen bővíthető rendszer.
- A biztonságos és nem biztonságos információk ugyanazon a rendszeren keresztül dolgozhatók fel.
- Csökkentett üzembe helyezési és dokumentációs költségek, valamint a diagnosztikai lehetőségek széles skálája.
- A rögzítési pontok csökkentése a moduláris és rugalmas csatlakozási technika révén.
Összegzés
Az AS-interfész segítségével kényelmesen és egyszerűen megteremtheti az intelligens ipari automatizálás kényelmes alapjait.