• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Ipari kommunikáció
  3. AS-Interface robbanásveszélyes területekre

AS-Interface robbanásveszélyes területekre

  • Be-/kimeneti modulok terepi alkalmazáshoz gyorsszerelési technikával
  • AirBoxok - az AS-i bemeneti modul és egy pneumatikus szelep okos kombinációja
  • Visszajelzési rendszerek lengőhajtásokhoz a mágneses szelep közvetlen vezérlésével
  • Siló-alkalmazásokhoz
  • 22-es zóna, II 3D kategóriás jóváhagyással

AS interfészek a robbanásveszélyes környezetben való használathoz

A gyorsszerelési technikával rögzíthető ClassicLine sorozatú decentrális AS interfész be-/kimeneti modulok a bináris és analóg érzékelők és aktuátorokat kötik össze az AS interfészen keresztül a gateway-jel vagy a PLC-vel. Az AS-i AirBox egy be-/kimeneti modul és egy mágneses szelep kombinációja. Pneumatikus alkalmazásoknál használják a decentrális hengerek által vagy lengőhajtással működtetett szelepek, csapószelepek vagy tolók vezérlésére. Az AS interfésszel rendelkező induktív kettős érzékelők a pozíciók megbízható visszajelzésére szolgálnak a pneumatikus lengőhajtásoknál és a szelepsapkáknál.
Az ütéssel szembeni védelemnek köszönhetően ezek a készülékek alkalmasak a robbanásveszélyes környezetben való használatra.