You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Távolságérzékelők
  5. M30-as házkialakítású távolságérzékelők intuitív működtetéssel

M30-as házkialakítású távolságérzékelők intuitív működtetéssel

  • Megbízható háttérelnyomás és színtől független észlelés
  • Egyszerű kapcsolásipont-beállítás elforgatható, reteszelhető beállító gyűrű segítségével
  • Csillogó felületek megbízható felismerése
  • Lehetséges a lapos visszatükrözési szög az objektumhoz
  • Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével

M30-as házkialakítású távolságérzékelők intuitív működtetéssel


M30 kivitelű távolságérzékelők intuitív kezeléssel

Az OID egy lézerszkenneléses távolságérzékelő PMD technológiával (PMD, Photonic Mixer Device). Egy kompakt, robusztus M30-as készülékházban egyesíti a nagy hatósugár, a megbízható háttérelnyomás, a látható piros fény és a nagy működési tartalék előnyeit.

A kapcsolási pont beállítása intuitív módon történik a beállító gyűrűvel (Easy-turn) a készüléken. A beállított távolságot egy skála jelzi. Ily módon a kapcsolási pont már az üzembe helyezés előtt is beállítható.

A precíz háttérelnyomásnak köszönhetően a csillogó, matt, sötét vagy világos felületek is megbízhatóan érzékelhetőek. A tetszőleges beesési szög rugalmas beépítési pozíciót tesz lehetővé, megkönnyíti a szerelést és költségeket takarít meg.

Az 1-es lézerosztályba tartozó változatok megfelelnek a gépjárműipari alkalmazásokkal szemben támasztott követelményeknek.