- Termékek
- Érzékelők
- Optikai érzékelők
- Többcsatornás erősítők üveg optikai szálakhoz
Többcsatornás erősítők üveg optikai szálakhoz
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Grafikus kijelző az egyszerű üzembe helyezéshez
- Üzem csúcsminőségű üvegszáloptikával zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
- Apró tárgyak pontos érzékelése
- Elérhető 2-, 4-, 6-, vagy 8-csatornás kivitelben
Többcsatornás erősítők üveg optikai szálakhoz
Többcsatornás üveg száloptika-erősítők
Azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyeknél több fényhullám vezető szükséges a helyzetfelismeréshez, a száloptikás fémköpenyes fényhullám vezetőkhöz használt OO sorozatú többcsatornás száloptika-erősítő egy költséghatékony alternatíva a több sorba állított külön száloptika-erősítővel szemben.
A kompakt kivitelnek köszönhetően a OO többcsatornás száloptika-erősítő szűk beépítési környezetben is alkalmazható. A szabványsínre történő felszerelésük és a fényhullám vezetőket adaptálása csupán néhány kézmozdulattal elvégezhető. A kapcsolási határ, a világos/sötét állapotváltozás és a kimenet-késleltetés beállítása, valamint a kívánt csatorna beállítása kényelmesen elvégezhető az erősítő gombjaival.
Az egyes csatornák egymással logikusan összekapcsolhatók. A kölcsönös optoelektronikai befolyásolás kizárt.
Az OO száloptika-erősítő két-, négy-, hat- vagy nyolccsatornás változatban kapható.