- Termékek
- Érzékelők
- Optikai érzékelők
- M30-as házkialakítású távolságérzékelők intuitív működtetéssel
M30-as házkialakítású távolságérzékelők intuitív működtetéssel
- Kompakt és robusztus ház
- Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével
- Nagy érzékelési távolság 2 m-ig
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Változatok 1-es vagy 2-es lézervédelmi osztállyal
M30-as házkialakítású távolságérzékelők intuitív működtetéssel
M30 kivitelű távolságérzékelők
Az OID egy IO-Link lézerszkenneléses távolságérzékelő PMD technológiával (PMD, Photonic Mixer Device). Egy kompakt, robusztus M30-as nemesacél készülékházban egyesíti a nagy hatósugár, a megbízható háttérelnyomás, a látható piros fény és a nagy működési tartalék előnyeit.
A nagyfokú védettség lehetővé teszi az érzékelő használatát rendkívül zord ipari környezetben.
Az IO-Linknek köszönhetően a kapcsolási pont egyszerűen beállítható egy vezérlő vagy egy PC révén. Ily módon kizárható az érzékelő közvetlen elállítása, amivel megnövelhető a biztonság a manipulációval szemben.
A precíz háttérelnyomásnak köszönhetően a csillogó, matt, sötét vagy világos felületek is megbízhatóan érzékelhetőek. A tetszőleges beesési szög rugalmas beépítési pozíciót tesz lehetővé, megkönnyíti a szerelést és költségeket takarít meg.
Az 1-es lézerosztályba tartozó változatok megfelelnek a gépjárműipari alkalmazásokkal szemben támasztott követelményeknek.