- Termékek
- Érzékelők
- Optikai érzékelők
- O1D házkialakítású távolságérzékelők 75 m-es érzékelési tartománnyal
O1D házkialakítású távolságérzékelők 75 m-es érzékelési tartománnyal
- Alkalmazható nappali fény mellett is
- Két kapcsolókimenet, ebből az egyik analóg kimenetként beállítható
- Nagyon jó ár-érték arány
- Méretezhető mérési tartomány és beállítható ablak funkció
- Rendszerkomponensek széles választéka egyszerű szereléshez és precíz finombeállításhoz
O1D házkialakítású távolságérzékelők 75 m-es érzékelési tartománnyal
O1D kivitelű távolságérzékelők 75 méteres hatósugárral
Az O1D106 egy lézerszkenneléses távolságérzékelő PMD technológiával (PMD = Photonic Mixer Device). Az opcionálisan beszerezhető reflektorokkal az 1 m és 75 m közötti távolságok megbízhatóan érzékelhetők. Az érzékelő alkalmazható pl. a darupozíciók ellenőrzéséhez, és megvédi a szállítandó anyagokat az ütközéstől.
Az érzékelőt idegen fényhatás nem zavarja és a szabadban vagy csarnokokban is használható, ahol a tárgyakat felülről közvetlenül éri a napfény.
A tartozékok között található egy nagyméretű prizmatükör és egy szerelési, ill. finomállító egység a könnyű rögzítéshez és az érzékelő pontos beállításához.