- Termékek
- Érzékelők
- Optikai érzékelők
- O6-os kisméretű téglatest házkialakítás nedves területekre
O6-os kisméretű téglatest házkialakítás nedves területekre
- Nemesacél készülékház magas védettséggel
- Érzékelési és hatótávolság egyszerű beállítása potenciométerrel
- Tárgyreflexiós érzékelő pontos háttérelnyomással
- Objektum színétől független érzékelési távolság
- Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével
O6-os kisméretű téglatest házkialakítás nedves területekre
Kis O6-os téglatest alak a nedves környezethez
Az élelmiszeriparban használt O6-os wetline optoelektronikai érzékelők kiváló optikai teljesítményt nyújtanak. Az IP 68 / IP 69K védettséggel rendelkező robusztus nemesacél készülékház lehetővé teszi a zord környezetben való használatukat.
A készülékek potenciométerei és forgókapcsolói kettős tömítéssel vannak ellátva. A síkszerűen besüllyesztett frontlemez ellenálló, szilánkmentes műanyagból készült. Ezáltal egy maradék szennyeződésektől mentes tisztítás garantálható.
Az áttetsző fekete készülékfedélnek köszönhetően a LED-ek a kapcsolási távolság és a működés ellenőrzésére erős fényviszonyok mellett is jól láthatók.
A jól elhatárolt homogén fényfolt precíz tárgyfelismerést biztosít. Nincs szórt fény, amely más közelben lévő optoelektronikai érzékelők működését zavarná.
A tárgyreflexiós fényérzékelők még fokozottan fényvisszaverő hátterek esetén is zavarmentes háttérelnyomást biztosítanak. A kapcsolási távolság az észlelendő objektum fajtájától és színétől függ. Az érzékelők egyik igazán különleges jellemzője az automatikus érzékenység kiegyenlítés, amely gőz, füst és fokozottan visszaverő környezetben is biztonságos működést nyújt.