- Termékek
- Érzékelők
- Optikai érzékelők
- M18-as házkialakítás gyárautomatizáláshoz
M18-as házkialakítás gyárautomatizáláshoz
- Nagyon jó ár-érték arány
- Nagyon nagy érzékelési vagy hatótávolság
- Precíz háttérelnyomás
- Robusztus nemesacél kivitel
- Rendszerkomponensek széles választéka egyszerű és biztonságos szereléshez
M18-as házkialakítás gyárautomatizáláshoz
M18-as kivitel a gyárautomatizáláshoz
A M18-as kivitel az optoelektronikai érzékelőknél is a legelterjedtebb menetes kialakítás az automatizálási technikában. A robusztus fémház megbízható érzékelést garantál a zord ipari környezetben. A készülékeket kimagasló tapintási és hatósugár, hosszú távú stabilitás magas kapcsolási frekvenciák jellemzik. A tárgyreflexiós fényérzékelőknél a precíz háttérelnyomás az igényes alkalmazásoknál is megakadályozza az érzékelő véletlenszerű kapcsolását.
A választék tartalmaz egyutas fénysorompókat, tárgyreflexiós fénysorompókat és tárgyreflexiós fényérzékelőket beállítási lehetőséggel vagy anélkül. Az igényes alkalmazásoknál az érzékelők potenciométerrel vagy gombokkal pontosan beállíthatók az illető alkalmazás számára. A betanító üzemmóddal rendelkező optoelektronikai érzékelőknél a tapintási, ill. hatósugár, a világosra és sötétre kapcsolás, valamint a tárgyreflexiós fényérzékelőknél a háttérelnyomás könnyen beállíthatók a gombok segítségével.
A számos rendszerkomponenst tartalmazó készlet lehetővé teszi az érzékelők biztonságos rögzítését és egyszerű felszerelését.