1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Távolságérzékelők
  5. O1D házkialakítású távolságérzékelők 75 m-es érzékelési tartománnyal

O1D házkialakítású távolságérzékelők 75 m-es érzékelési tartománnyal

  • Alkalmazható nappali fény mellett is
  • Két kapcsoló kimenet, amely közül az egyik analóg kimenetként is beállítható
  • Nagyon jó ár-érték arány
  • Méretezhető mérési tartomány és beállítható ablak funkció
  • Rendszerkomponensek széles választéka egyszerű szereléshez és precíz finombeállításhoz


O1D kivitelű távolságérzékelők 75 méteres hatósugárral

Az O1D106 egy lézerszkenneléses távolságérzékelő PMD technológiával (PMD = Photonic Mixer Device). Az opcionálisan beszerezhető reflektorokkal az 1 m és 75 m közötti távolságok megbízhatóan érzékelhetők. Az érzékelő alkalmazható pl. a darupozíciók ellenőrzéséhez, és megvédi a szállítandó anyagokat az ütközéstől.

Az érzékelőt idegen fényhatás nem zavarja és a szabadban vagy csarnokokban is használható, ahol a tárgyakat felülről közvetlenül éri a napfény.

A tartozékok között található egy nagyméretű prizmatükör és egy szerelési, ill. finomállító egység a könnyű rögzítéshez és az érzékelő pontos beállításához.