1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Távolságérzékelők
  5. O1D házkialakítású távolságérzékelők

O1D házkialakítású távolságérzékelők

  • Megbízható optikai távolságmérés nagy, max. 10 m hatótávolsággal
  • Two switching outputs, one of which can be configured as analogue output
  • Méretezhető mérési tartomány és beállítható ablak funkció
  • Felhasználás háttérelnyomásos alkalmazásokban
  • Nagyon jó ár-érték arány


O1D kivitelű távolságérzékelők

Az O1D egy lézerszkenneléses távolságérzékelő PMD technológiával (PMD = Photonic Mixer Device). A 42 x 42 x 52 mm-es rendkívül kisméretű érzékelőt rendkívül nagy érzékelési távolság, megbízható háttérelnyomás, látható vörös lézeres fényfolt és nagy működési tartalék jellemzi.

Az érzékelőt idegen fényhatás nem zavarja és csarnokokban is használható, ahol a tárgyakat felülről közvetlenül éri a napfény. Az érzékelő a visszatükröző tárgyakat, mint pl. a fémes felületeket is biztonságosan felismeri; a biztonsági mellényeken a fényvisszatükröző csíkok biztonságosan ki lesznek takarva. Az O1D érzékelő a távolságokat akkor is biztosan felismeri, ha a fénysugár nem merőlegesen esik a tárgyak felületére. Ez rugalmas beépítési pozíciót tesz lehetővé, megkönnyíti a szerelést és költségeket takarít meg. A precíz háttérelnyomásnak köszönhetően a csillogó, matt, sötét vagy világos felületek is megbízhatóan érzékelhetőek.

Az O1D távolságérzékelőt pozícionáláshoz, sebességszabályozáshoz és a töltési szint mérésére tervezték. Alkalmazható a különálló ipari szállítórendszerek ütközésének kivédésére vagy a nem kötött pályás anyagmozgató eszközöknél anyagelhelyezéshez a magaspolcos raktárakon.

Az 1-es lézerosztályba tartozó változatok megfelelnek a gépjárműipari alkalmazásokkal szemben támasztott követelményeknek.