You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Lézeres érzékelők
  5. M18-as házkialakítás gyárautomatizáláshoz

Lézeres érzékelők - M18-as házkialakítás gyárautomatizáláshoz

  • Nagyon kis méretű tárgyak megbízható érzékelése
  • Nagyon jó ár-érték arány
  • Egyszerű beigazítás látható lézeres fényfolt segítségével
  • A betanítási eljárás időt és költséget takarít meg az üzembe helyezéskor
  • Precíz háttérelnyomás

Lézeres érzékelők - M18-as házkialakítás gyárautomatizáláshoz


M18-as kivitel a gyárautomatizáláshoz

Az M18-as házban elhelyezett OG kivitel a lézeres érzékelőknél is a legelterjedtebb menetes kialakítás az automatizálási technikában. A robusztus nemesfém készülékház az igen kis tárgyak megbízható érzékelését is garantálja a zord ipari környezetben. A készülékeket kimagasló tapintási és hatósugár, hosszú távú stabilitás magas kapcsolási frekvenciák jellemzik. A tárgyreflexiós fényérzékelőknél a precíz háttérelnyomás az igényes alkalmazásoknál is megakadályozza az érzékelő véletlenszerű kapcsolását.

A választékban megtalálhatók az egyutas fénysorompók, a tárgyreflexiós fénysorompók és a tárgyreflexiós fényérzékelők. A betanító üzemmóddal rendelkező lézeres érzékelőknél a tapintási, ill. hatósugár, a világosra és sötétre kapcsolás, valamint a tárgyreflexiós fényérzékelőknél a háttérelnyomás könnyen beállíthatók a gombok segítségével.