• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Linija Y
  2. Praćenje i lociranje

Praćenje i lociranje pomoću linije Y poduzeća ifm

Od proizvodnje do logistike – smanjite stopu kvarova u proizvodnji! Sljedivost se upotrebljava za praćenje i osiguranje kakvoće svih proizvodnih postavki: kada, gdje i u kakvim uvjetima je vaš proizvod proizveden.

Pomoću pravovremenog praćenja ključnih značajki kakvoće, sljedivost proizvoda može smanjiti zastoj povezan s kakvoćom. To uključuje povećanje FPY-ja, kao i smanjenje unutarnjih troškova neusklađenosti. Nadalje, sljedivost proizvoda pruža zaštitu od potraživanja naknade u slučaju opoziva proizvoda.

Izvješća

  • Razdoblje, datum proizvodnje
  • Vrsta proizvoda (broj artikla)
  • Proizvodna serija (broj serije)
  • Dio proizvoda (broj dijela), korišteni dijelovi (povezani sa serijom)

Upis svih podataka povezanih s proizvodom pomoću:

  • Barkoda ili koda matrice podataka
  • Kartice s čipom
  • Magnetskih kartica
  • Sustava RFID, itd.

Sljedivost u logistici

  • Automatsko bilježenje svih artikala u bilo kojem trenutku, npr. pomoću sustava RFID
  • Izbjegavanje pogreški inventara i optimizacija kapaciteta zaliha i inventara
  • Automatska ciljna/stvarna usporedba inventara i narudžbe ili isporuke
  • Cjelovita slika stvarnog svijeta u globalnom sustavu

Primjer primjene: Praćenje i lociranje

Od proizvodnje do logistike – pripazite na proizvodnju i smanjite stopu kvarova u proizvodnji.