Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om
ANT421
DTRHF GNRWIDUS03
Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om
ANT421
DTRHF GNRWIDUS03
- Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za primjene u postavljanju, napajanju i tehnologiji rukovanja
- Prikladno za uporabu s adapterima antene sustava RFID za povećanje raspona
- Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om za neizravnu ugradnju
- Za spajanje na jedinice za procjenu sustava RFID s LF-om/HF-om pomoću iskušanog spoja M12
Primjena
Primjena | otkrivanje objekata na opremi za prijenos | |
---|---|---|
Radijsko odobrenje za | SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Južna Koreja; Singapur; Ukrajina | |
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,2...28,8 DC; (snabdevanje samo preko DTE10x jedinice za procjenu (prema EN 60950-1)) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 90 | |||
Udaljenost do oznake ID [mm] |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | DATA / DTE10x |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 509,62 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 94 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; Zaštitni poklopac: PPS; prozor LED: PEI |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|