Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s LF-om
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s LF-om
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
- Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
- Čvrsto kućište za primjene u postavljanju, napajanju i tehnologiji rukovanja
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Velika udaljenost pisanja / očitavanja
- Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
Primjena
Primjena | otkrivanje objekata na opremi za prijenos | |
---|---|---|
Radijsko odobrenje za | SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Kina; Tajvan; Indija; Južna Koreja; Singapur; Malezija; Ujedinjena Kraljevina; Novi Zeland | |
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 0,125 |
Domet nadzora
Brzina kretanja [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 400 | |||||||||
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 400 | |||||||||
Udaljenost do oznake ID [mm] |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | DATA / DTE10x |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 536 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 185 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Prednja strana senzora | moguć odabir 5 položaja |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materijali | kućište: PA; metalni dijelovi: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12, rotirajuće, blokirajuće; kodiranje: A |
---|