• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Linija Y
  2. Praćenje stanja

Praćenje stanja pomoću linije Y poduzeća ifm

Praćenje stanja važan je element u kontekstu Industrije 4.0. Senzori pružaju podatke koji se upotrebljavaju za planiranje i obavljanje održavanja u razdoblju bez proizvodnje.

Iskoristite mogućnosti:

  • Nepromijenjeni signali senzora za analizu: Podaci o potrošnji plina i tekućina prenose se na informacijsku infrastrukturu bez izobličenja ili ometanja
  • Procjena nekoliko vrijednosti povezanih s procesom sa senzora, primjerice obujam protoka i temperatura u SM9000 pomoću poveznice IO
  • Bolje tumačenje stanja stroja pomoću kombiniranog prikaza različitih obradnih vrijednosti u softveru LINERECORDER SMART OBSERVER

Softver LINERECORDER SMART OBSERVER

Softver LINERECORDER SMART OBSERVER iz poduzeća ifm upotrebljava se za praćenje stanja sustava i potrošnje energije. Dostupne su razne mogućnosti procjene zajedno s odgovarajućim stanjima alarma za analizu situacije:

  • Upravljanje alarmom
  • Prikaz trenutačnog stanja
  • Usporedni prikaz prošlih vrijednosti
  • Praćenje nekoliko obradnih vrijednosti u istom vremenskom rasponu
  • Povezanost nekoliko stanja

Mrežno praćenje

Bez obzira na lokaciju i vrijeme, korisnici mogu pristupiti svim prikupljenim podacima, analizama i alarmima. Omogućen je siguran globalni pristup i obrada informacija i funkcionalnosti iz proizvodne okoline pohranjenih na mreži, a korisniku se odmah dojavljuju nezgode tekstualnom ili e-porukom.

Primjer primjene: Praćenje stanja

Pregled proizvoda: