Zatamnjenje
Vrsta senzora | Stupanj zaštite | Razlučivost | Zaštićena visina/širina | Točke koje treba uzeti u obzir |
---|---|---|---|---|
• Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm / do 18 m |
•Zaštita tipa 4 po cijenama tipa 2 • Lom do tri uzastopne zrake bez utjecaja na sigurnosni strujni krug • Raspon i način rada mogu se odabrati putem ožičenja |