Zaštita ruku
Vrsta senzora | Stupanj zaštite | Razlučivost | Zaštićena visina/širina | Točke koje treba uzeti u obzir |
---|---|---|---|---|
• Tip 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1510 mm / do 12 m | • Kompaktno kućište • Raspon i način rada mogu se programirati putem ožičenja • U ponudi inačice veće širine • U ponudi standardni i releji za prigušivanje |
|
• Tip 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1810 mm / do 15 m | • Unaprijed sastavljeno akrilno kućište Ø 55 mm • Unutarnji grijač sprečava kondenzaciju • Stupanj zaštite kućišta: IP69K • Raspon i način rada mogu se programirati putem ožičenja • U ponudi standardni i releji za prigušivanje |