Zaštita tijela
Vrsta senzora | Stupanj zaštite | Razlučivost | Zaštićena visina/širina | Točke koje treba uzeti u obzir | |
---|---|---|---|---|---|
• Tip 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm (dvije zrake) • 400 mm (tri zrake) • 300 mm (četiri zrake) |
510…910 mm / do 60 m |
|
||
• Tip 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm (dvije zrake) • 400 mm (tri zrake) • 300 mm (četiri zrake) |
510…910 mm / do 15 m | • Unaprijed sastavljeno akrilno kućište Ø 55 mm • Unutarnji grijač sprečava kondenzaciju • Stupanj zaštite kućišta: IP69K • Raspon i način rada mogu se programirati putem ožičenja • U ponudi standardni i releji za prigušivanje |